Défis du marché
Davantage d'électricité, déploiements plus rapides, coûts réduits

Aujourd’hui, la capacité éolienne installée avoisine 487 GW au niveau mondial. Selon les prévisions de l’EWEA (European Wind Energy Association), cette capacité devrait atteindre 320 GW dans l’UE d’ici à 2030, dont 254 GW à terre.
La baisse du coût de l’énergie éolienne, des gains d’efficacité et des mesures politiques favorables devraient encore accentuer sa progression. En outre, en 2015, la conférence climatique de Paris (COP 21) a été le théâtre d’un vaste consensus visant à limiter le réchauffement climatique à 2°C, voire 1,5°, un facteur majeur en faveur des énergies renouvelables. Par ailleurs, l’éolien affiche une solide croissance au niveau mondial. Dans de nombreuses régions du monde, l’éolien terrestre est considéré comme une composante essentielle de la transformation énergétique, souvent aux côtés du solaire.
Comparées à d’autres solutions (nucléaire, charbon), les dépenses d’investissement et d’exploitation sont très attractives. Bien entendu, plus vite une installation est achevée, plus vite elle peut commencer à produire de l’énergie… et un retour sur investissement.
Pourquoi l’éolien ?
- L’éolien offre le plus faible LCOE (Levelized Cost of Energy, coût actualisé de l'énergie) disponible. L’analyse du LCOE annuel réalisée par l’éminent cabinet de conseil financier et de gestion d’actifs Lazard (en novembre 2017) indique que l’énergie éolienne est la moins coûteuse de toutes les technologies actuelles et ce, sans prendre en compte les subventions.
- L’éolien terrestre peut rivaliser en terme de prix avec les combustibles fossiles et les autres énergies renouvelables et deviendra encore plus compétitif à mesure que les coûts des énergies fossiles augmenteront.
- Il est possible d’en améliorer le rendement grâce à des pales plus longues, des mâts plus hauts et des générateurs plus puissants.
- Une fois les turbines opérationnelles, leur empreinte carbone reste extrêmement faible.
- L’impact sur l’environnement est limité. Il est possible de pratiquer l’agriculture autour des éoliennes terrestres, qui n’émettent ni substances toxiques ni déchets.
- Les éoliennes terrestres présentent typiquement une disponibilité voisine de 98 % et ne nécessitent que peu d’interruptions pour leur maintenance.
- Les turbines actuelles extraient déjà près de 50 % de l’énergie fournie par le vent.
- Les avancées technologiques permettent notamment de recueillir de l’énergie même en cas de faible vitesse du vent.

Le LCOE (Levelized Cost of Energy, coût actualisé de l'énergie) permet de comparer le coût de différentes sources d’énergie. Il est égale à la somme de tous les coûts occasionnés tout au long de la durée de vie de la technologie de production, divisée par le nombre d’unités d’énergie produites pendant la durée de vie du projet. Le résultat est exprimé en unité monétaire par kilowatt-heure.
Aujourd’hui, le principal défi consiste à optimiser la disposition d’un parc d’éoliennes afin de réduire au minimum les dépenses d’investissement et d’exploitation tout en obtenant une production maximale d’énergie. Pour ce faire, nous devons répondre à quatre questions :
- Comment créer et disposer le réseau collecteur en courant alternatif moyenne tension, qui connecte les sous-stations des turbines, de manière à réduire au minimum les dépenses d’investissement ?
- Comment faire baisser les dépenses d’exploitation en limitant le nombre de joints ?
- Comment obtenir une production d’énergie maximale pour un investissement donné ?
- Comment optimiser la fourniture des câbles ainsi que le processus de pose ?
Nexans propose une approche intégrée en matière de BOP (Balance of Plant), combinant l’ingénierie, l’installation, ainsi que la fourniture des câbles et des interconnexions. Nous participons à votre projet dès la première étape, fournissant un support technique afin d’optimiser l’ingénierie du réseau grâce à notre expertise des câbles et de leur pose. Dès le départ, le département des services d’ingénierie du Groupe collabore avec les promoteurs du projet et les entreprises EPC (Engineering, Procurement, Construction) pour rechercher des possibilités d’optimisation.
Les coordonnées GPS, des études sur site, des examens du sol et des données sur la production de chaque turbine, la capacité des câbles et la section des tranchées permettent d’optimiser la disposition et la configuration du réseau. Le principal résultat, dans la plupart de nos projets, est une réduction de la longueur des tranchées et des câbles. Les points idéaux de connexion et de dérivation sont déterminés avec précision, en fonction des emplacements des turbines. Grâce à la détermination précise de la combinaison optimale de câbles, de l’équilibre des sections, de l’emplacement des joints, de la taille optimale des tranchées et du taux de remplissage, il est possible to réduire les dépenses d’investissement et d’exploitation tout en obtenant une production d’énergie maximale. Aujourd’hui, des charges élevées peuvent être transportées sans difficulté sur de plus grandes distances vers les sous-stations.
Un fournisseur de solutions complètes s’appuyant sur les ressources du Groupe et de ses partenaires
- Des compétences techniques pour épauler votre propre équipe d’ingénieurs
- Economies sur les dépenses d’investissement grâce à l’optimisation de la longueur des tranchées et des câbles
- Economies sur les dépenses d’exploitation grâce à l’optimisation du nombre de joints
- Solutions de câblage et d’interconnexion conformes aux normes internationales et locales applicables
- Réduction du nombre total de joints
- Circuits point à point pour une plus grande efficacité des solutions
- Augmentation de la longueur de câble par touret
- Câbles unipolaires de grande longueur disposés en trèfle sur site
- Nombreuses années d’expérience dans la pose de très longs câbles jusqu’aux sous-stations
- Garantie unique pour l’ensemble du système
- Point de responsabilité unique pour la fourniture et la pose des produits, gage de sérénité pour les installateurs, les propriétaires, les opérateurs et les autres parties prenantes
Des méthodes d’installation innovantes, employant une solution totalement intégrée pour le transport des tourets, le ligaturage des câbles et leur pose, permettent de poser des câbles unipolaires, montés en trèfle pour constituer un câble tripolaire sur site, en continu aux côtés des fibres optiques et des câbles de terre. Cette solution exclusive d’installation des câbles en une seule étape réduit le nombre de tourets, de sections à joindre, de joints et de jours de travail sur le chantier. Elle engendre également des économies tangibles lors de l’installation, tout en réduisant les risques d’interruption pendant l’exploitation du site.
Notre solution totalement intégrée s’accompagne d’une garantie et d’une responsabilité uniques. Cela vous permet non seulement d’optimiser les coûts et l’efficacité d’emblée mais aussi de vous préparer à faire face à une augmentation continue des niveaux de production des éoliennes.
Documentation
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales