Référence
Bessakerfjellet - Parc éolien

-
LIEUNorvège
-
PARTENAIRETrønderEnergi
-
MARCHÉEolien - Onshore
Description du projet :
- Le parc éolien de Bessakerfjellet recouvre les zones de Mehøgda, Storhøgda et Blåfjellet dans la municipalité de Roan (comté de Sør-Trøndelag) en Norvège.
- L’installation comprend 25 éoliennes, chacune d’une puissance de 2,3 MW en sortie. La production annuelle est estimée à 176 GWh en moyenne.
Défis client :
- Le client a demandé une solution complète, avec des longueurs de câble TSLF-O 24 kV spécialement adaptées, sans épissure, afin de relier le poste secondaire aux éoliennes et les éoliennes entre elles.
- La distance entre les éoliennes est d’environ 200 à 300 mètres.
- Besoin potentiel de souffler de la fibre optique à une date ultérieure.
Solutions Nexans :
- Dans un souci de réduction des coûts, chaque longueur et chaque touret a fait l’objet d’un marquage distinctif de façon à assurer un déroulement simple et efficace du projet
- Le parc éolien est géré à distance, à partir du centre de commande de TrønderEnergi, via des fibres optiques qui ont été soufflées dans les câbles TSLF-O, les trois phases d’alimentation électrique ayant été torsadées au départ avec trois tubes vides en prévision de l’installation des fibres.