Défis du marché
Sécurité, performances et confort

Une conjugaison de circonstances impulse un formidable élan aux réseaux de transports collectifs urbains à travers le monde : pollution, préoccupations énergétiques, urbanisation, congestion du trafic, développement économique, aspiration à une meilleure qualité de vie. Partout sur la planète, on observe la construction, la modernisation ou l’extension de réseaux de transport urbains et suburbains.
Les transports ferroviaires urbains sont tributaires de la qualité de l’infrastructure sur laquelle ils s’appuient, notamment les câbles et systèmes de câblage assurant leur alimentation en énergie ainsi que la signalisation et les télécommunications. En tant qu’opérateur, vous souhaitez exploiter des transports collectifs urbains durables, ce qui implique de véhiculer un maximum de personnes en toute sécurité sur le réseau, en alliant confort, fiabilité et économie, c’est-à-dire des transports publics « accessibles, sûrs, écologiques et abordables » pour reprendre les termes du Forum international des transports.
Ce qu’attendent les opérateurs de transports collectifs :
- Meilleure tenue au feu dans les tunnels, les gares et autres lieux accessibles au public
- Fiabilité grâce à la prédominance de la qualité à tous les niveaux et à la redondance des systèmes
- Capacité accrue de transports de voyageurs grâce à la gestion des trains basée sur les communications (CBTC)
- Infrastructure SCADA (télésurveillance et acquisition de données), de signalisation et de transmission de données (LAN)
- Certifications internationales, ressources de planification de projet et support après installation
- Livraison dans les délais, conformité avec les spécifications, approvisionnement à flux variables
- Solutions modulaires et évolutives, réduction des coûts d’exploitation et de maintenance
Sécurité, performances et confort
Nexans produit un vaste choix de câbles et composants d’énergie, de signalisation et de télécommunications spécialement adaptés aux infrastructures de transports collectifs urbains (métros, véhicules légers sur rail, tramways, navettes automatiques).
- Les câbles d’énergie et d’alimentation moyenne et basse tension sont accompagnés de leurs accessoires vitaux.
- Outre les câbles de signalisation et de contrôle-commande, Nexans fournit également des câbles compteurs d’essieux et des câbles de balises de dernière génération.
- Pour assurer des télécommunications et un contrôle-commande des trains de pointe, le Groupe propose des câbles traditionnels de communications, rayonnants et de données ainsi que des câbles en fibre optique/cuivre au service des réseaux métropolitains (MAN) destinés à centraliser la gestion du trafic.
- Dans les lieux publics et les tunnels, la quasi-totalité des câbles sont à faible risque d’incendie (LFH, Low Fire Hazard), c’est-à-dire qu’ils retardent la propagation du feu, réduisant ainsi les émissions de fumée toxique pour faciliter la survie, l’intervention des pompiers et les opérations de secours.
Nexans conseille également les opérateurs sur l’évolution des spécifications et des normes, fournit des services d’ingénierie à la carte, assure le transfert local des contenus et des technologies et s’inscrit dans une longue tradition de collaboration avec des fournisseurs et maîtres d’œuvre privilégiés sur des mégaprojets internationaux de transports collectifs urbains. Nous sommes engagés dans des activités constantes de R&D de sorte que tous nos produits demeurent compétitifs, compatibles et respectueux de l’environnement.
Nexans : sécurité, performances et confort
- Une gamme complète de câbles et composants d’énergie, de signalisation et de télécommunications
- Des caractéristiques avancées (compatibilité électromagnétique, performance au feu, étanchéité)
- Des compétences particulières dans les métros et tramways, s’appuyant sur l’expérience européenne
- Un câblage complet de contrôle-commande des trains (CBTC)
- Une ingénierie sur mesure pour répondre aux problématiques de chaque pays ou technologie (Maglev, par exemple)
- Des techniques innovantes d’installation le long des voies, dans les tunnels et dans les gares
- Des standards ouverts, l’interopérabilité et une logistique de livraison internationale
- Un support complet, de la R&D et la conception à la maintenance et à la formation
Documentation
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales