Référence
Centrale solaire Cellino San Marco

-
LIEUItalie
-
PARTENAIRESchneider Electric
-
MARCHESolaire
Description du projet
- Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 43MW assurée par Schneider Electric dans la région des Pouilles en Italie
- Le projet « Cellino San Marco » (CSM), comprenant 580 000 panneaux, est le plus grand projet solaire photovoltaïque en Italie
Défis client
- Des câbles d’une fiabilité exceptionnelle assurant des liaisons sur site durables et performantes entre les panneaux photovoltaïques et les onduleurs
- Délai de livraison très court : 2 mois et demi
Solutions Nexans
- Capacité à fournir une réponse rapide pour répondre à un calendrier de livraison serré
- 1 000 km de câbles ENERGYFLEX® standards et ENERGYFLEX® One Stripe de la nouvelle gamme complète Nexans KEYLIOS™ se caractérisant par ses hautes performances, sa facilité d’installation, sa fiabilité à long terme et sa facilité de recyclage en fin de vie
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales