Tracker solaire KEYLIOS®
Vers la transition énergétique

Tracker KEYLIOS® : un design unique pour des avantages clients uniques
Une structure rotative de suivi à axe unique
- Un tracker solaire est une structure rotative qui optimise l'orientation des panneaux solaires pour maximiser le rendement énergétique.
Les trackers solaires permettent un rendement supplémentaire de 15 à 30 % par rapport aux structures solaires fixes.
NST a conçu un produit robuste et modulaire permettant de l'installer dans des zones qui ne conviennent pas aux trackers traditionnels.
Une structure en treillis légère et robuste
- Conception hautement résiliente, insensible aux phénomènes aérodynamiques destructeurs
- Capacité à fonctionner dans des conditions climatiques très variées, même par vent fort
Deux fondations seulement
- Éligibilité des zones qui, autrement, ne se prêtent pas aux traqueurs traditionnels (terrains difficiles, sols pollués, sols instables, etc.)
- Compatible avec tous les types de fondations, des pieux forés aux blocs de béton
- Coût d'installation réduit
Conception modulaire
Structure pré-assemblée
Logistique optimisée
Réduction des coûts de montage
Exploitants de fermes solaires : vos enjeux
Dans certains pays et régions, la disponibilité de terrains pour le développement solaire devient de plus en plus critique. Vous désirez développer des fermes solaires compétitives sur des terrains qui ne sont pas jusqu'à présent adaptés aux trackers car le coût d'installation est trop élevé. Cela peut être dû au fait que sur ces terrains, la pente est trop élevée ou que les fondations forées sont trop coûteuses, voire interdites. Les anciennes décharges, les friches industrielles, les anciennes carrières mais aussi les terrains vallonnés ou instables en sont des exemples typiques.

Notre solution
- Les trackers Nexans Keylios 2V sont dotés d'une conception disruptive qui leur permet de transporter jusqu'à 40 modules par fondation.
- Ils nécessitent 3 à 7 fois moins de fondations que les trackers traditionnels pour une sortie donnée, selon que l'on compare avec les trackers 1V ou 2V, et que l'on utilise des pieux forés ou des fondations en béton.
Principaux avantages
- Compatible avec tous les types de fondations, forées ou superficielles
- Jusqu'à 75 % d'économie sur les coûts d'installation
- Possibilité de développer de manière compétitive des terrains qui étaient auparavant inadaptés aux suiveurs solaires
Nexans Solar Technologies
Notre mission chez Nexans Solar Technologies est de soutenir une évolution nécessaire vers un avenir énergétique plus propre.
Nexans Solar Technologies (NST) est un concepteur et un fournisseur de trackers sans usine pour les développeurs et les installateurs de fermes solaires à l'échelle des services publics.
Notre équipe conçoit et développe un système innovant de tracker solaire à axe unique, adapté à tous les types de centrales électriques, petites et grandes. La conception de notre tracker solaire KEYLIOS® vous permettra d'élargir la gamme des terrains exploitables et de diversifier le type de site où vous pourriez collecter l'énergie solaire plus efficacement.
Conforme à EUROCODE & certifié ASCE7-10 par DNV-GL et APAVE
Marquage certifié par l'APAVE
Vous souhaitez en savoir plus sur les trackers KEYLIOS ?
Notre équipe sera heureuse dans votre projet, de la conception à la fabrication et tout au long de l'installation. Prenez contact avec nous à l'adresse suivante : contact.nst@nexans.com
Notre dernier projet
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales