Référence
Centrale photovoltaïque Enbridge Sarnia

-
LIEUCanada
-
PARTENAIREEnbridge
-
MARCHESolaire
Description du projet
- Construction d'une centrale photovoltaïque (380 hectares), assurée par Enbridge et First Solar dans le sud-est de Sarnia, Ontario
- 330 000 panneaux solaires, production de 80 mégawatts alimentant
12 800 maisons par 150 km de câbles Nexans
Défis client
- La plus grande centrale photovoltaïque du Canada
- Le client demande un câble fabriqué au Canada, résistant à des conditions climatiques difficiles
- Délai de livraison très court : 2 mois
- Contrat “clé en main”
Solutions Nexans
- Offre KEYLIOS™ incluant des câbles moyenne tension et RWU pour bâtiment, résistants aux rayons du soleil et aux basses températures
- Pendant plusieurs semaines, Nexans a consacré la grande majorité de sa capacité de production à ce projet : produire et livrer à temps les bobines de câbles grande longueur
- Grâce à une communication permanente, Nexans et son distributeur ont réussi à respecter les délais de livraison afin de répondre au besoin du client
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales