Référence
Les navires Viking Ocean Cruises équipés de la technologie Safe Return to Port

-
LIEUItalie
-
PARTENAIREFincantieri
-
MARCHEConstruction navale
Description du projet
- Quatre nouveaux navires Viking Ocean Cruises en cours de construction par Fincantieri
- Chaque paquebot, comptant 473 cabines, représente une jauge brute de 48 000 tonneaux.
Défis client
- L’Organisation maritime internationale (OMI) préconise le concept de SRtP (Safe Return to Port) : les systèmes et services critiques à bord doivent demeurer opérationnels pendant au moins trois heures, durée suffisante pour permettre un retour au port en toute sécurité ou l’évacuation du navire en cas d’incident grave
- Les câbles doivent résister au feu et aux chocs physiques et thermiques.
Solutions Nexans
- Le nouveau modèle de câble SRtP repose sur la nanotechnologie de Nexans qui transforme son isolant plastique souple, lorsqu’il est exposé au feu, en une couche céramique rigide non conductrice qui garantit l’intégrité des circuits sous des tensions allant jusqu’à 1 kV
- 1 100 km de câble livrés
- Certification LRS.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales