Référence

Porte-conteneurs 10 500 EVP

10,500-TEU Container ships
  • LIEU
    Allemagne
  • PARTENAIRE
    Hamburg Süd Group
  • MARCHE
    Construction navale

Description du projet

  • 10 nouveaux navires en construction
  • Propriétaire : groupe Hamburg Süd
  • Dimensions des navires de transport : 332 m de long, 48,2 m de large et 25 m de haut.

Bénéfices client

  • Capacité de chargement de 9 600 EVP, les plus grands navires du Groupe
  • Dotés de 2 100 prises de réfrigération, ils détiennent une capacité frigorifique supérieure à n’importe quel autre navire
  • Les solutions modernes et efficaces adoptées par le constructeur garantissent la pérennité de ces navires.

Solutions Nexans

  • Câbles HIS sans halogène
  • Certification GL.
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer