Services et solutions

Les leaders du marché mondial font confiance aux services Nexans et aux produits FLAMEX® pour la conception de leurs solutions de mobilité. Nexans fournit un pack services sur mesure pour répondre à vos préoccupations opérationnelles et relever vos défis.
Gestion des stocks intelligente ULTRACKER
Réduction des coûts de fonctionnement, optimisation de la trésorerie, libération d’espace dans les entrepôts et simplification de la gestion de projet.

Cette solution qui utilise la technologie RFID sur des tourets permet de suivreles câbles tout au long de la chaîne logistique. Les avantages sont nombreux:
- 100 % de disponibilité du matériel avec un stock et un espace de stockage réduits
- Visibilité en temps réel et permanente de l’ensemble du portefeuille de câbles
- Simplification du processus de commande, de la réception des marchandises entrantes et des processus d’expédition
Ingénierie du câblage électrique
Évaluez et améliorez la fiabilité du câblage électrique, réduisez le coût total de possession et simplifiez les achats de câbles.

- La conception représente 70 % du coût total d’un système électrique
- Trouver l’équilibre optimal entre efficacité énergétique, fiabilité et compétitivité des coûts est un véritable défi
- La tâche du service de conception architecturale consiste à repenser les systèmes de câblage pour optimiser leur taille et leur acheminement, et pour réduire la complexité de la nomenclature grâce à une simulation et des méthodologies de pointe.
Recyclage des câbles
Recevez de l’argent en échange de vos câbles usagés, tout en respectant l’environnement et les réglementations sur les déchets.

Les sociétés européennes de matériel roulant se reposent sur l’expertise de Nexans pour recycler leurs câbles usagés. Ce service permet de vous conformer aux réglementations environnementales toujours plus nombreuses et, parallèlement, de bénéficier d’une source de revenus.
En tant qu’expert du recyclage, Nexans garantit un service de bout en bout incluant la collecte et le transport des câbles usagés, la valorisation dans ses propres usines de traitement, la remise d’une documentation de conformité et de traçabilité officielle et, bien évidemment, le paiement.