Défis du marché
Les câbles FLAMEX® pour concevoir les solutions de mobilité

De manière générale, les principaux facteurs de développement du marché ferroviaire sont la densification de la population et l’urbanisation, la numérisation et l’innovation ainsi que les développements durable et économique dans certains territoires. Les impacts de ces changements sur l’infrastructure et le matériel roulant sont divers.
Le ferroviaire fournit une réponse à la mobilité durable et au transport des personnes et des marchandises. Cela permet un transport de masse écoénergétique au sein de « villes intelligentes » et en périphérie, des trajets réguliers et à haute vitesse entre les principales villes, et des transports de fret économiques entre les continents.
La densité de population, l’urbanisation, les embouteillages et le développement économique ont donné un coup de fouet aux commandes de matériel roulant ferroviaire, notamment en ce qui concerne les trains à grande vitesse, les rames automotrices électriques (EMU, Electrical Multiple Unit), les locomotives, les tramways et les métros. Selon l’UNIFE, le marché du matériel roulant s’est élevé à environ 54 milliards d’euros annuels au cours des deux dernières années. La région Asie-Pacifique figure en tête, avec une part de marché de 44 %, suivie de l’Europe de l’ouest (19 %) et de l’Amérique du nord (15 %).
Les câbles FLAMEX® pour concevoir les solutions de mobilité
Nexans est un leader du câblage pour le matériel roulant ferroviaire. Promoteur de solutions pour une mobilité durable, Nexans tire parti de son expertise technologique et de ses capacités d’innovation pour répondre aux besoins actuels et futurs des fabricants, des équipementiers, des opérateurs et des passagers.
Nous proposons une gamme complète de produits haut de gamme FLAMEX® pour la communication, la surveillance ou la distribution d’énergie. Nous concevons et commercialisons un pack de services sur mesure permettant de relever les défis du secteur du matériel roulant ferroviaire.
Nexans fournit les centaines de produits spéciaux nécessaires à la construction d’une rame complète de train. Les câbles FLAMEX® sont conformes aux exigences de sécurité incendie définies dans la norme EN 45545-2. Nos produits sont sans halogène, non toxiques et non corrosifs, ils dégagent peu de fumée et sont non-propagateur de l’incendie. Les câbles FLAMEX® sont également testés selon des normes nationales et internationales comme la NFPA 130 ou la GOST-R 31565.
Trois tendances majeures émergent pour le matériel roulant, en raison de la demande client, des développements technologiques ou de la législation suivant:
- les exigences en Sécurité incendie
- les besoins en Communication et monitoring
- les réductions de la Consommation énergétique
Ces dernières années, Nexans a démontré son savoir-faire dans le développement de produits permettant d’accompagner ces développements techniques. Cela se traduit aujourd’hui par une vaste gamme de câbles de communication, de câbles résistants au feu ou de câbles de puissance haute température.
Documentation