Référence

Projet Odenwaldbahn

Nexans solution for high speed rail
  • LIEU
    Allemagne
  • PARTENAIRE
    Deutsche Bahn
  • MARCHE
    Réseaux ferroviaires

Description du projet :

  • Projet Deutsche Bahn : modernisation de l’infrastructure Odenwaldbahn avec un système de régulation électronique et GSM-R.

Défis client :

  • Installation rapide et économique d’une infrastructure de câblage fibre optique et cuivre.
  • Application pilote du système innovant DuoTrack® de Nexans pour Deutsche Bahn.
  • Déploiement des câbles dans la topographie difficile d’une ligne ferroviaire régionale.

Solutions Nexans :

  • Fourniture par Nexans d’une solution clés en main comprenant 60 km de câble 8 quartes et 40 km de câble 16 quartes DuoTrack®, 12 km de câble fibre optique, 130 boîtiers hybrides WTC2-HC, ainsi que de la technologie de pose correspondante avec 150 000 pinces et 1000 dérivations.
  • Fabrication des câbles en Allemagne, Norvège, Espagne et Belgique, des boîtiers et accessoires fibre optique par Nexans en France ; technologie de pose fournie par notre partenaire Contec Transportation Systems.
  • Résistance dynamique élevée, jusqu’à 420 m/s2 selon EN50125-3.
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer