Référence

Lignes à grande vitesse

Nexans solution for railways
  • LIEU
    Italie
  • PARTENAIRE
    Saturno Consortium
  • MARCHE
    Réseaux ferroviaires

Description du projet :

  • Réalisation de lignes à grande vitesse : plus de 630 km entre Milan et Turin, Milan et Bologne, Bologne et Florence, Rome et Naples.

Défis client :

  • Câbles MT à isolant HEPR, selon les spécifications RFI. Pour les installations en tunnel, tous les câbles doivent être sans halogène, retardateurs d’incendie et de flammes (NF EN 60332-1-2) et n’émettre aucun gaz toxique ou corrosif en cas d’incendie selon la norme EN 50266 – 50267 – 50268, certification IMQ.
  • Fourniture d’une solution globale pour les infrastructures de câblage d’énergie, de signalisation et de télécommunications.

Solutions Nexans :

  • Commandes auprès du consortium Saturno (Alstom, Ansaldo, Balfour Beatty, Sirti) pour la fourniture des câbles.
  • 4,3 km de câbles haute tension (132 kV) HEPR.
  • 270 km de câble moyenne tension HEPR, 50% HFFR et FR.
  • 140 km de câble moyenne tension XLPE.
  • Plus de 3200 km de câbles de signalisation de divers types, dont 2500 km de type élastomère.
  • 454 km de câbles pour 8/16 réseaux fibre optique monomode.
  • 425 km de câbles de télécommunications en cuivre (avec différents nombres de paires et de quartes).

Contact us

Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:

Champs obligatoires*

Veuillez vérifier les informations saisies et réessayer

Une adresse email doit contenir un seul @

Protection des données personnelles

Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer