Référence
BLS Alptransit

-
LIEUSuisse
-
PARTENAIREConglomérat
-
MARCHERéseaux ferroviaires
Description du projet :
- Nouveau tunnel de base transalpin sur le grand axe
Bâle–Berne–Simplon pour des trains circulant à 250 km/h.
Défis client :
- Livraison d’une solution globale et d’un projet clés en main pour les câbles d’énergie, de signalisation et de télécommunications (fourniture, pose, épissurage).
Solutions Nexans :
- Responsabilité de la fourniture du réseau de câblage complet et de son installation en parallèle avec la réalisation des voies ferrées et des caténaires.
- 63 km de lignes de câblage haute tension (132 kV).
- 512 km de réseaux de câblage moyenne tension.
- 692 km de câbles pour 5 réseaux fibre optique.
- Totalité des composants de télécommunications et d’énergie.
- Projet clés en main dans le cadre d’un consortium regroupant Implenia, Rhomberg, Alstom, Siemens et Alcatel.
- Ensemble des travaux de planification et d’ingénierie pour les réseaux de câblage.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales