Référence

FPSO en eaux profondes Egina de TOTAL

  • LIEU
    Nigéria
  • PARTENAIRE
    TOTAL
  • MARCHE
    Pétrole et Gaz - Installations topside et forages

Description du projet

  • Samsung Heavy Industries (SHI) est maître d’œuvre du stockeur flottant (FPSO) Egina de TOTAL
  • Il mesure 330 m de long, 61 m de large et 34 m de haut, pour une capacité de stockage de 2,3 millions de barils de pétrole


Défis du client

  • Ce projet représente plus de 2 200 km de câbles d’énergie, d’instrumentation et de commande qui desserviront cette plate-forme située à 130 km au large des côtes du Nigeria.


Solutions Nexans

  • Les câbles sont spécialement conçus pour prévenir les fuites de gaz, ce qui les rend beaucoup plus sûrs pour une utilisation dans des environnements inflammables ou à haut risque.
  • Cela signifie que le projet est conforme aux réglementations locales en matière de sécurité incendie ainsi qu’aux spécifications techniques rigoureuses des normes IEC et de la certification Bureau Veritas.
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer