Créer de la valeur
Pour répondre aux besoins du développement Upstream, Nexans a mis en œuvre un programme reposant sur Quatre Piliers afin de créer de la valeur destinée aux acteurs du pétrole et du gaz. Il offre une technologie, une qualité et une collaboration, indispensables à la croissance future.

Performance des câbles
Améliorer la sécurité opérationnelle sur les plates-formes, protéger les actifs sur le terrain, traiter les boues de forage, éviter les interruptions de fonctionnement, assurer les forages à des températures arctiques, protéger contre les UV et augmenter la longueur de câble entre les variateurs de vitesse et les moteurs :
- Tenue au feu excédant les normes IEC60331-1et2 et BS50200 / BS6387
- Câbles résistants aux boues, certifiés pour la plupart des types de boues
- Câbles sans halogène ICEFLEX™ pour un fonctionnement à des températures pouvant descendre jusqu’à - 50°C
- Résistance aux UV jusqu’à 6 GJ/m2
- Compatibilité électromagnétique et performances diélectriques supérieures pour les câbles VFD
Installation des câbles
Faciliter le cintrage et le réacheminement, diminuer le poids pour réduire le poids total en surface, faciliter la manipulation et le tirage du câble, afin de réduire significativement la main d’œuvre pour l’installation :
- Augmentation et amélioration du nombre de fils des câbles
- Réduction du poids du câble de 2 à 4 % pour la plupart des projets
- Gaine à faible coefficient de frottement et simplicité du dénudage réduisant de 10 % le besoin en main-d’œuvre
- Réduction des coûts d’entretien, de réparation et de révision
Offre complète de systèmes électriques
Améliorer la flexibilité, la protection, la puissance, la sécurité et la connectivité grâce à des systèmes modulaires, des ensembles spéciaux et des kits complets :
- Expertise en connectivité
- Kits de raccords et solutions de presse-étoupes
- Composants de haute qualité et solutions innovantes pour protéger les boucles de service dans les environnements difficiles
- Amélioration de la sécurité pour l’utilisateur final
Services et Qualité
Raccourcir les délais, augmenter la disponibilité, réduire le nombre de références de câbles, optimiser le dimensionnement et le cheminement, résoudre les problèmes, éliminer les déchets, fournir des services d’essais, améliorer les conceptions et assurer la certification :
- 98 % de livraison à temps et gestion rapide des situations d’urgence
- Stock mondial : Etats-Unis, Chine, Singapour, Moyen-Orient, Royaume-Uni, Norvège
- Interlocuteur unique et solutions personnalisées
- Optimisation de la longueur des câbles et du marquage sur les tourets
- Ingénierie sur site et examen de la conception du système électrique
- Essais, analyse des causes premières, contrôle statistique de la qualité, certification
- Partenariat en continu avec les ingénieurs Pétrole & Gaz upstream
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales