Référence

Champ gazier de Mexilhão

Oil and gas offshore platform
  • LIEU
    Brésil
  • PARTENAIRE
    Petrobras
  • MARCHÉ
    Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin

Description du projet :

  • Projet Petrobras (Petróleo Brasileiro SA) : champ gazier Mexilhão dans le bassin de Santos au large des côtes de l'Etat de São Paulo

Défis client :

Un réel défi technologique, en raison...

  • des températures élevées (+130°C au niveau des têtes de puits)
  • de la pression exercée par l'eau (près de 700 bars)

... ce qui nécessite un tube d'acier aux parois très épaisses

Solutions Nexans :

  • Deux câbles ombilicaux distincts pour relier la plate-forme fixe au collecteur sous-marin et ce dernier aux différentes têtes de puits
  • Longueur totale des ombilicaux : environ 59 km
  • Ombilicaux servant à la commande électronique des systèmes installés sur le fond marin, ainsi qu'à l'injection de liquide hydraulique et chimique
  • Fabrication par l'usine Nexans de Halden (Norvège)
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer