Les défis du marché
Une gamme complète de solutions de câblage et services fiables au cœur des projets pétroliers et gaziers terrestres complexes

L’industrie pétrolière et gazière doit sans cesse réduire ses coûts, gagner en efficacité et exploiter de nouveaux gisements. Des réserves de pétrole non conventionnelles, telles que les sables bitumineux de l’Alberta au Canada ou le pétrole « lourd » en Arabie saoudite, au Venezuela et au Koweït, deviennent viables sur le plan financier grâce à de nouvelles techniques d’extraction, notamment l’EOR (Enhanced Oil Recovery, récupération assistée du pétrole).
L’exploitation gazière fait elle aussi montre d’innovation, en s’intéressant par exemple aux gaz de schistes aux Etats-Unis et au gaz acide à Abu Dhabi.
En aval, on observe une évolution constante dans les raffineries et les sites pétrochimiques. De nombreux pays producteurs (Moyen-Orient, Inde, Chine et Brésil), désireux d’apporter une valeur ajoutée à leur produit plutôt que de se contenter de vendre du « brut », s’équipent de nouvelles installations de pointe pour les opérations de raffinage et la production de plastiques.
Parallèlement, des sommes considérables sont investies dans les pipelines : Nord Stream, Kazakhstan-Chine, Yamal-Europe, Nabucco, gazoduc trans-saharien, etc. La consommation croissante de gaz motive également des investissements dans les stations de compression, les usines de liquéfaction, ainsi que les terminaux de chargement et déchargement.
Les installations terrestres ont besoin de câbles d’énergie et de contrôle capables de fonctionner dans des conditions extrêmes (chaleur ou froid intense), tout en assurant la protection du personnel, des infrastructures et de l’environnement. Leur sécurité et leur efficacité demandent également des moyens de télécommunications fiables, souvent sur de longues distances. Les « puits intelligents » nécessitent un pilotage à distance via des câbles de capteurs, d’instrumentation et de contrôle, ainsi que des réseaux locaux (LAN) ou étendus (WAN).
Solutions
Ce que vous attendez d’un fabricant de câbles :
- Une gamme complète de câbles d’énergie, de contrôle et de données
- Des câbles spéciaux pour l’exploration, l’exploitation, les raffineries et la pétrochimie
- Une fiabilité élevée et une maintenance réduite pour assurer la continuité de la production
- Des câbles capables de fonctionner dans des conditions aussi bien arctiques que désertiques
- Des technologies pour les pipelines, le transfert en tanker GNL et le stockage
- Des solutions innovantes pour répondre aux défis du forage de puits profonds
- Des services techniques multiculturels adaptés aux projets internationaux
- Un engagement envers le respect de l’environnement et la sécurité en mer
Nexans est présent à chaque stade de la production pétrolière et gazière, offrant une gamme étendue de câbles d’énergie et de télécommunications utilisables à terre pour la prospection, la production et la distribution, ainsi que pour les infrastructures de raffinage et de pétrochimie.
Nexans : une approche intégrée vis-à-vis de vos besoins
- Câbles pour l’ensemble des applications, depuis la prospection et la production jusqu’au transport et au raffinage
- Gamme complète de câbles d’énergie BT/MT/HT pour les puits, usines de transformation, plates-formes et raffineries
- Simulation et planification de réseau pour des complexes pétroliers, gaziers et pétrochimiques entiers
- Réseaux WAN et LAN fibre optique/cuivre de pointe pour installations terrestres
- Solutions standard et d’interconnectivité pour une haute disponibilité dans le monde entier
- Hautes performances dans des conditions difficiles (chaleur, froid, boues, pétrole)
- Compétences d’installation sur des sites terrestres éloignés
- Réduction du poids et du volume grâce à l’emploi de câbles XLPE
- Formation et support tout au long de la durée de vie, de l’installation à la maintenance
- Excellentes réaction et résistance au feu pour la protection du personnel et de l’équipement
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales