Défis du marché
POWERMINE® : des solutions de câblage spécialement adaptées pour la fiabilité et l’efficacité des exploitations minières

Excellence opérationnelle et sécurité
Afin de répondre aux défis auxquels sont aujourd’hui confrontées les compagnies minières en matière d’extraction, de chargement et de transport, Nexans a développé ses câbles et de solutions de câblage POWERMINE® pour les sites souterrains ou à ciel ouvert. De hautes performances et un support fiable étant indispensables à l’efficacité économique, le Groupe propose également de nombreux services s’appuyant sur son expérience éprouvée du secteur minier.
NEXANS : EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE ET SÉCURITÉ
- Solutions de câblage fiables et sur mesure pour une efficacité économique accrue
- Sécurité intégrée pour faire face aux courts-circuits, aux incendies, à l’abrasion, aux chocs, écrasements et ruptures
- Modèles spéciaux pour les câbles longs en suspension libre, les liaisons étendues et les conditions difficiles
- Grande souplesse pour des environnements miniers très mobiles, souterrains ou à ciel ouvert
- Support technique pour l’ingénierie des systèmes, la rapidité des livraisons, l’installation et la résolution des problèmes
- Ensembles préterminés, faisceaux, épissures, réparations et maintenance sur site
- Installations de tests de pointe pour assurer la longévité des câbles et leur certification internationale

Fiabilité, performances et support
Nexans propose une gamme étendue de câbles, de systèmes de câblage et de services, synonymes de gains de performances.
Nos câbles pour haveuses souterraines se caractérisent par leur résistance au feu, à l’abrasion et à la traction, tandis que ceux destinés aux chargeuses-excavatrices permettent aux camions électriques de parcourir de longues distances dans des galeries lorsque des convoyeurs ne sont pas disponibles. Les câbles pour puits et galeries sont conçus pour une installation facile et une excellente tenue au feu afin de protéger le personnel et les équipements. Les câbles de forage permettent d’augmenter l’autonomie des foreuses. Les câbles pour sites à ciel ouvert absorbent les chocs des camions et des machines afin de garantir la continuité de l’approvisionnement en énergie et la fiabilité des commandes pour les convoyeurs, excavatrices, excavateurs montés sur ponton, pelleteuses électriques et pelles à benne traînante (draglines).
Pour les deux types de mines, il est possible d’intégrer des câbles à fibres optiques ou en cuivre aux fins de commande et de surveillance à distance, souvent au moyen d’un commutateur actif qui assure l’alimentation via Ethernet (POE) des équipements vitaux. Nexans a également développé des câbles submersibles pour les pompes de drainage des nappes phréatiques ou encore des câbles fluorescents et réfléchissants afin de garantir leur visibilité de nuit lorsqu’ils sont à l’air libre. Les services destinés aux exploitations minières comprennent le test, la réparation sur site, la formation du personnel ainsi que des programmes environnementaux et sociaux.
Les gisements facilement exploitables étant épuisés à travers le monde, l’exploration se tourne vers des sites plus reculés, présentant souvent des conditions désertiques ou arctiques. Les câbles performants de Nexans sont conçus pour ce type d’environnements extrêmes. Nous pouvons également prodiguer des conseils sur les infrastructures qui, au-delà des applications purement minières, sont de plus en plus de la responsabilité des compagnies : réseaux privés de communications et de données, distribution électrique autonome, infrastructures ferroviaires sur de courtes distances, installations de manutention des matériaux pour les centres de chargement et les ports.
Développement durable
Le développement durable constitue une priorité, non seulement afin de protéger les ressources géologiques actuelles et futures, mais aussi pour obtenir le soutien de l’opinion publique.
En tant que compagnie minière, vous souhaitez améliorer votre viabilité opérationnelle et votre légitimité sociale, ce qui doit passer par la modernisation, l’industrialisation et l’automatisation de votre infrastructure, sans perdre de vue la sécurité du personnel et de l’environnement. Les câbles étant le seul moyen d’alimenter en énergie vos équipements électriques mobiles, ils jouent un rôle vital dans votre planification stratégique.
Ce qu’attendent les compagnies minières :
- Une gamme étendue de câbles pour toutes les applications minières (énergie, commande, transmission de données)
- Des solutions clés en main pour l’équipement complet d’une mine
- Robustesse, souplesse et longévité dans des environnements hostiles
- Des ensembles de câbles préterminés pour une installation rapide
- Une totale conformité avec les normes internationales, notamment UL, CSA et MSHA
- Des services de tests en laboratoire et d’inspection sur site
- Un atelier de réparation des câbles (ligne d’assistance 24x7)
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales