Référence

Microprocédés pour le marché médical

Nexans NEWSENSE™cable solutions and services for healthcare
  • LIEU
    Monde entier
  • PARTENAIRE
    OEMs
  • MARCHE
    Médical

Le développement d’une chirurgie la moins invasive possible (« mini-invasive ») et la tendance générale à la miniaturisation en médecine nécessitent des équipements et composants médicaux toujours plus petits. Dans le but de répondre aux besoins du marché avec sa gamme médicale NEWSENSE®, Nexans a développé de nouvelles technologies lui permettant de produire et de piloter des câbles miniatures équipés de conducteurs descendant jusqu’au calibre AWG52 (20 microns de diamètre). A titre de comparaison, le diamètre d’un cheveu est compris entre 50 et 100 microns.

  • Un système de régulation fine de la traction a été développé et installé à chaque étape de la chaîne de production des câbles (isolation, assemblage, blindage, gainage) de façon à éviter toute élongation ou déformation des fils fins et à assurer la cohérence géométrique. « Nous pouvons contrôle la force de traction des fils sur la chaîne à quelques grammes près, ce qui permet le toronnage de conducteurs AWG52 ou le blindage par des fils de 15 microns de diamètre », précise Thierry Malvache, responsable des produits médicaux chez Nexans.
  • Une nouvelle technologie de gainage par micro-extrusion a été développée, avec un débit en sortie inférieur à 1 g/min. « Ce procédé nous permet de réduire l’épaisseur de la gaine extérieure de nos câbles à 15 microns, ce qui est essentiel pour un design compact », souligne Thierry Malvache.
  • Un système de mesure non destructif et sans contact a été installé sur les chaînes de production afin de détecter les microdéfauts (jusqu’à 5 microns) et de contrôler, sur toute la longueur du câble, les dimensions, la géométrie et la tenue diélectrique de l’isolant avec une fiabilité parfaite.
Marché associé
Médical Découvrir
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer