Défis du marché
Efficacité et innovation

Câblage automobile économique
Ecologie
- Solutions respectueuses de l’environnement à tous les niveaux
- Câbles allégés et plus compacts
- Câbles souples à compatibilité électromagnétique (CEM) élevée pour véhicules hybrides et électriques
- Câbles retardateurs de flammes sans halogène : plus sûrs et plus faciles à recycler, répondant aux nouvelles normes écologiques
Economie
- Câbles en acier cuivré ou en aluminium et nouveaux alliages contribuant à réduire les coûts
- Isolants supportant de plus hautes températures, permettant d’utiliser des sections plus petites et optimisées
- Possibilité de faibles diamètres allant de 0,5 mm2 à 0,22 mm2
- Isolants réticulés engendrant également des économies substantielles
Marchés émergents
- En dehors de l’Europe de l’Ouest, nous livrons ou fabriquons dans pratiquement toutes les régions du monde : Afrique du Nord, Europe de l’Est et Asie.
Expertise métallurgique
- Notre chaîne métallurgique intégrée transforme environ 600 000 tonnes de cuivre et 200 000 tonnes d’aluminium chaque année.
L’innovation au cœur de nos produits
- 600 chercheurs et ingénieurs dans l’ensemble du Groupe
- Equipes automobiles dans notre centre TEK en France et en Allemagne
- Centre métallurgique en France
- Principales avancées : nouveaux alliages plus légers, plus économiques, composés plus efficaces retardateurs de flammes sans halogène, résistance aux hautes températures, fluoropolymères, réticulation, etc.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales