Câbles pour chemins de câbles destinés aux applications dynamiques

-
LIEUAmérique du nord
-
PARTENAIREOEMs
-
MARCHEAutomatismes
- Adaptés aux marchés américain et canadien, la nouvelle gamme de câbles pour automatismes allie les avantages d’un câble pour chemins de câbles et les hautes performances d’un câble servomoteur ou multiconducteur conçu pour les applications dynamiques.
- Les nouveaux câbles conviennent idéalement à diverses applications, notamment les chaînes de drague ou les composants mobiles dans les systèmes d’automatismes ou encore les éoliennes.
Les câbles pour chemins de câbles se sont forgés une excellente réputation lorsqu’il s’agit d’assurer des connexions robustes et fiables pour l’alimentation en énergie et la commande des applications d’automatismes statiques sur les chaînes de montage, d’embouteillage, de conditionnement ou les machines-outils. Cependant, le secteur dynamique des automatismes exige désormais des câbles capables de supporter des mouvements rapides sur plusieurs axes, de brusques accélérations et freinages ainsi qu’un grand nombre de cycles de flexion. Dans la plupart des cas, des câbles pour chemins de câbles standards ne sont pas capables de répondre à ces besoins. Nexans y a remédié en menant un programme majeur de recherche-développement en vue de créer la nouvelle gamme INTERCOND®, combinant les avantages des câbles pour chemins de câbles avec les capacités dynamiques d’un câble spécial pour automatismes, adapté aux installations de servomoteurs.

- Disponibles en versions servomoteur et multiconducteur,
- S’adressent aux applications dynamiques dans les chaînes de drague ou les pièces mécaniques mobiles, ainsi que pour les éoliennes.
- Ils offrent un processus d’homologation accéléré pour les machines-outils, avec en particulier un travail et un coût d’installation réduits car les câbles peuvent être posés sans nécessiter de conduits métalliques.
- Des tests complets, réalisés par le site Nexans spécialisé dans les automatismes, ont montré que ces câbles présentent d’excellentes performances pour les applications dynamiques. Ils supportent jusqu’à 3 millions de cycles de flexion dans les applications de chaînes de drague, avec une courbure jusqu’à 7,5 fois leur diamètre, ainsi que des vitesses pouvant atteindre 240 m/min avec une accélération allant jusqu’à 10 m/s2.
Les nouveaux câbles de Nexans sont certifiés UL et CSA, un impératif pour les fabricants de machines-outils desservant les marchés américain et canadien. Ils bénéficient également des homologations MTW pour les machines-outils et WTTC pour les éoliennes. Grâce aux homologations CIC (câbles de commande et d’instrumentation) et TC-ER (chemins de câbles exposés), ils peuvent être posés sans recours à des conduits métalliques. Résistants à l’abrasion, aux huiles, aux réfrigérants et aux agents chimiques, ils conviennent aussi aux environnements dangereux et peuvent être enfouis directement sans exiger la protection d’une gaine ou d’un conduit. Les câbles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -5°C et +80°C, sous une tension nominale maximale de 1000 V.
“ Ces nouveaux câbles vont également contribuer à renforcer la compétitivité de nos clients aux Etats-Unis et au Canada, où le marché des automatismes est en plein essor et devient de plus en plus attractif pour les fabricants de machines-outils européens et mondiaux. ”
Bob de Kruijf
Directeur des ventes et du marketing de l’activité Industry Solutions & Projets de Nexans EuropeContact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales