MOTIONLINE

Nouveau câble Ethernet MOTIONLINE® : compacts et légers, faciles à poser

motionline Single pair application
  • LIEU
    International
  • PARTENAIRE
    OEM
  • MARCHE
    Automatismes

La tendance générale actuelle de l’Internet des objets (IoT) fait que les usines sont toujours plus connectées. Une meilleure disponibilité des informations et une capacité de contrôle accrue permettent aux entreprises de gagner en productivité : gain de temps, prévisions plus fiables, production adaptée et flexible. L’IoT est l’un des volets technologiques fondamentaux des projets Industrie 4.0 dans le but d’automatiser les processus. À cette fin, des machines et des lignes de production intelligentes sont configurées grâce à l’intégration de capteurs, d’actionneurs et de composants informatiques pour le traitement local de données en temps réel. Le câble Ethernet à paire unique MOTIONLINE® de Nexans est la solution de câble la plus efficace en termes de gain  d’espace pour les capteurs, les actionneurs, les systèmes d’alarme et autres petits appareils.

Nexans relève le défi, en lançant un câble Ethernet à une seule paire torsadée, convenant pour les petits équipements et les applications de chaîne de drague. Son blindage CEM (compatibilité électromagnétique) protège le signal de communication contre toute interruption ou autre perturbation, tandis que sa gaine en polyuréthane (PUR) résiste aux huiles et aux agents chimiques. Le câble Ethernet monopaire (SPE) est homologué UL, pour un débit pouvant atteindre le gigabit. Le câble Ethernet monopaire Nexans MOTIONLINE® allie la fiabilité de transmission des câbles Ethernet industriel MOTIONLINE® à des dimensions compactes et à un poids réduit qui facilitent sa pose.

L’offre de câbles MOTIONLINE® est testée dans un centre d’application dédié de Nexans (MAC, Motion Application Centre), qui simule des conditions réalistes d'utilisation pour la résistance requise à la flexion, à la torsion et à la traction, assurant ainsi les hautes performances des câbles pour automatismes, en conformité avec les besoins critiques des clients.

Les câbles Ethernet monopaires Nexans MOTIONLINE® sont produits par le site du Groupe à Nuremberg en Allemagne.

“ Nous sommes très fier de pouvoir proposer une solution à nos clients recherchant à la fois la fiabilité d’Ethernet et une solution de câblage plus légère et compacte. ”

Andreas Rietz,

Responsable mondial des produits d’automatisation, activité Industry Solutions & Projets de Nexans
Marché associé
Automatismes Découvrir
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer