Référence

NordLink : Nexans pose les fondations de l’énergie du futur en Europe

  • LIEU
    Allemagne
  • PARTENAIRE
    Stattnet
  • MARCHE
    Réseaux d'énergie - Sous-marin
750 km

de systèmes de câblage de pointe

1 400 MW

de capacité totale

450 m

sous la surface de la mer

NordLink est un projet énergétique visionnaire reliant la Norvège et l’Allemagne. Il s’agit de la première interconnexion au monde permettant à deux pays d’échanger et de stocker de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ce projet ambitieux est rendu possible par les câbles sous-marins avancés et l’expertise de Nexans.

Linking Norway and Germany’s renewable energy markets

Les Norvégiens ont l’eau et les Allemands le vent. Comptant près d’un millier de centrales hydroélectriques qui produisent 96 % de son énergie, la Norvège enregistre un surplus énergétique qu’elle peut exporter dans les pays voisins. Quant à l’Allemagne, sa production éolienne, bien que ne représentant qu’une part plus modeste de son énergie électrique totale (autour de 13 %), lui offre également la possibilité d’envoyer son excédent à ses voisins, par exemple aux Pays-Bas et en Belgique. Les marchés de l’énergie dans cette région de l’Europe traversent les frontières depuis des décennies. Or, en 2019, le maillage continental des réseaux énergétiques a aussi franchi la mer du Nord avec l’aide de Nexans.

Interconnecter les marchés norvégien et allemand de l’énergie renouvelable

NordLink est un projet sans précédent, d’un montant de 500 millions d’euros, destiné à interconnecter les marchés norvégien et allemand de l’énergie renouvelable. Le système de câbles est un projet transnational inédit, lancé en 2015 par Statnett, l’opérateur public du réseau de transport d’électricité en Norvège, son homologue néerlandais TenneT et KfW, la principale banque publique de développement en Allemagne. Achevée en 2019, cette « liaison verte » permet de transporter de l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique excédentaire entre la Norvège et l’Allemagne à travers la mer du Nord.

Accélération de la transition énergétique

NordLink change véritablement la donne en vue d’étendre l’intégration du réseau énergétique européen.

Une fois terminée, NordLink a une capacité de 1400 MW, équivalente à celle d’une grande centrale classique. Il s’agit d’un nouveau brillant exemple de la stratégie globale de Nexans en vue d’accélérer la transition vers des énergies renouvelables, répondant aux exigences environnementales de nos clients. En effet, l’utilisation optimale de l’énergie du vent et de l’eau demande un précieux ingrédient supplémentaire : l’ingéniosité humaine

Ragnhild Katteland
“ NordLink est à la fois un moyen de parvenir à la sécurité énergétique et un outil important pour atteindre les objectifs climatiques. L’échange transnational efficace par des câbles sous-marins va augmenter les possibilités d’utilisation partagée des énergies renouvelables […] tout en contribuant à sécuriser les approvisionnements énergétiques. ”
Ragnhild Katteland
Directeur Général du Business Group Subsea and Land Systems
Inspection, Maintenance et Réparation (IMR)

La solution de Nexans pour faire face à l'imprévu.

En savoir plus
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer