Référence

Connexions terre - plateforme de Safanyia

  • LIEU
    Arabie Saoudite
  • PARTENAIRE
    Saudi Aramco
  • MARCHÉ
    Réseaux d'énergie - Sous-marin

Description du projet :

  • Fournir des câbles sous-marins haute-tension au champ de Safanyia de Saudi Aramco.

 

Les défis du client :

  • Deux nouvelles plateformes de connexion devaient être fournies en électricité à partir de la rive saoudienne afin de mettre à niveau les installations de production de pétrole brut et d’alimentation électrique du champ Safaniya situé dans le golfe persique.

 

Les solutions de Nexans :

  • Nexans a fourni un câble sous-marin de 45,6 km à isolation XLPE 230 kV à section transversale en cuivre à 3 cœurs de 630 mm2 et un élément SMFO 48 (Single Mode Fiber Optic, fibre optique monomode).
  • Nexans a également apporté un câble XLPE 115 kV de 43,8 km à section transversale à 3 cœurs de 400 mm2 et un élément SMFO 48.
  • Les câbles d’énergie sous-marins ont été produits par l’usine de câbles sous-marins de Nexans à Halden et les éléments de fibre optique ont été produits à l’usine de Nexans située à Rognan.
  • Les câbles ont été achevés en janvier 2013.
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer