Défis du marché

L’industrie pétrolière et gazière doit sans cesse réduire ses coûts, gagner son efficacité et exploiter de nouveaux gisements. Le monde compte de plus en plus sur les ressources offshore et, pour assurer son approvisionnement futur, il est également nécessaire de forer dans des eaux toujours plus profondes (3000 m ou plus).

D’ici à 2015, selon les estimations, 12% de la production pétrolière proviendra des grands fonds (contre 2% en 2002). Dans le même temps, la production gazière en eaux profondes atteindra voire dépassera probablement 12%, avec de nouveaux projets d’acheminement du gaz du fond de la mer jusqu’à la côte (« subsea-to-shore »).

La croissance continue du secteur va nourrir les investissements dans les infrastructures gazières, notamment des gazoducs, des réseaux de conduites sous-marines, des systèmes de commande de puits intelligents et des installations de transformation sous-marines.
Elle va également stimuler de nouvelles constructions de stockeurs flottants (FPSO), de plates-formes à câbles tendus (TLP) et de navires multitâches (MSV).

Le rapatriement à terre des systèmes de contrôle des exploitations sous-marines peut considérablement réduire les dépenses opérationnelles. Toutefois, cela implique de disposer de câbles d’énergie sous-marins et d’ombilicaux plus longs.
Les « puits intelligents » offshore nécessitent un pilotage à distance via des câbles capteurs, d’instrumentation et de commande, ainsi que des réseaux locaux (LAN) ou étendus (WAN) pour le partage d’applications entre les puits et les plates-formes.

Ce que vous attendez d’un fabricant de câbles :

  • Une gamme complète de câbles d’énergie, de contrôle et de données
  • Une fiabilité élevée et une maintenance réduite pour assurer la continuité de la production
  • Des compétences d’installation en eaux ultraprofondes
  • Des technologies pour les pipelines, le transfert en tanker et le stockage
  • Des câbles d’énergie sous-marins et ombilicaux pour les pompes et les installations de transformation
  • Des réseaux sous-marins de fibre optique pour les communications et les systèmes de surveillance des fonds marins
  • Une expertise et des accessoires pour la terminaison des arbres de puits sous-marins
  • Une capacité logicielle pour le test des solutions de colonnes montantes dynamiques, en particulier en eaux profondes
  • Un engagement envers le respect de l’environnement et la sécurité en mer

Pour répondre à ces enjeux, Nexans propose une gamme complète de câbles et d'accessoires pour vos projets pétroliers.
 

Nexans est présent à chaque stade de la production pétrolière et gazière, offrant une gamme étendue de câbles d’énergie et de télécommunications utilisables en mer pour la prospection, la production, la transformation, le stockage et le transport. Nous améliorons constamment nos techniques d’installation, notamment pour le creusement de creusement de tranchées et l’ensouillage des câbles dans les fonds marins.

Nos technologies innovantes, telles que des câbles ombilicaux de grande longueur pour eaux profondes, répondent aux besoins croissants d’énergie des pompes et des installations de transformation sous-marines. Nexans propose également des câbles haut débit en fibre optique ou cuivre pour le transfert de données et le pilotage à distance.

Parmi nos solutions offshore sur mesure :

  • câbles pour le chauffage électrique direct des pipelines ;
  • gaines résistant au sel marin, aux agents chimiques et aux boues de pétrole ;
  • produits de pointe performants au feu ;
  • logiciels spéciaux pour l’installation optimale des colonnes montantes dynamiques.

De plus en plus, Nexans joue un important rôle de conseil et de service auprès de l’industrie offshore, notamment dans les domaines suivants :

  • exploration sismique ;
  • planification de l’architecture et de la technologie en eaux ultraprofondes ;
  • pilotage de robots robots sous-marins (ROV) ;
  • simulations et tests ;
  • réseaux de télécommunications (y compris Internet offshore) ;
  • modernisation des infrastructures sur les champs pétroliers ;
  • formation et maintenance ;
  • dépose et recyclage des câbles.

Nexans : une approche intégrée vis-à-vis de vos besoins

  • Câbles pour l’ensemble des applications, depuis la prospection et la production jusqu’à la transformation et au transport
  • Gamme complète de câbles d’énergie BT/MT/HT pour les puits et plates-formes
  • Ombilicaux spécialisés pour les eaux profondes et les longues distances, à capacité accrue (jusqu’à 36 kV)
  • Réseaux WAN et LAN fibre optique/cuivre de pointe pour les communications de la côte aux plates-formes ou entre les plates-formes
  • Solutions standard et d’interconnectivité pour une haute disponibilité dans le monde entier
  • Hautes performances dans des conditions difficiles (chaleur, froid, eau salée, boues, pétrole)
  • Compétences d’installation de systèmes en eaux profondes et reliant le fond marin à la surface
  • Réduction du poids et du volume grâce à l’emploi de câbles XLPE
  • Excellente performance au feu pour la protection du personnel et de l’équipement
  • Gamme complète d’accessoires spéciaux, notamment des technologies de connecteurs accouplables en milieu humide
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer