français
Assistance & Tools
Utilisateur
Mot de passe oublié ?
S'enregistrer
Je recherche Ok
Recherche +
Expert global en câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Service Clients

Finance

Carrières

Infos Presse


Chiffres-clés 2006

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Total des ventes : 7,5 milliards d'euros
(Chiffre d'affaires à cours métaux non-ferreux courant)
Effectifs : 21 000 personnes

(en millions d'euros)
2006
2005
 
 
Retraité*
Publié
Chiffre d'affaires à cours des métaux non-ferreux courant
7 489
5 449
5 449
Chiffre d'affaires à cours des métaux non-ferreux constant
4 442
4 262
4 263
Chiffre d'affaires à cours des métaux non-ferreux et changes constants
4,442
4,301
4,301
EBITDA*
355
280
280
Marge EBITDA
8,0%
6,6%
6,6%
Marge operationelle
260
186
186
Taux de marge opérationnelle
5.8%
4.4%
4.4%
Résultat net (part du groupe)
241
163
108
Résultat par action après dilution (en euros)
8.93
6.63
4.46
Retour sur Capitaux Employés avant impôts
11.7%
9.3%
10.3%
Dette nette
633
374
374

 

* Retraité des effets liés au changement de la méthode de comptabilisation du stock-outil

 

Chiffres d'affaire par secteur géographique de destination
sur la base du chiffre d'affaire à cours des métaux courant

2007 sales by destination - Key figures

 

Chiffre d'affaire par marché
sur la base du chiffre d'affaire à cours des métaux courant

2007 sales by key market - Key figures


Informations relatives
Press release - 2007 Results

Vos Contacts
 Investor Relation
Financial Communications Department
Téléphone +33.1.56.69.84.56
investor.relation@nexans.com



Informations relatives
Press release - 2007 Results


Nexans © copyright 2001 - 2008   Legal Notice | Contact Us | Site Map