|
Kable grzejne Nexans
Coraz więcej ludzi na całym świecie odkrywa zalety ciepłej podłogi. Instalacja emitująca przyjemne ciepło może być wykonana niemal w każdym rodzaju podłogi i zapewniać komfort zarówno w domach prywatnych, jak i pomieszczeniach biurowych. System ogrzewania podłogowego jest niewidoczny i nie zajmuje miejsca na ścianie. Ciepło jest równomiernie rozłożone w całym pomieszczeniu, dzięki czemu zapewniony jest pełny komfort termiczny, co potwierdzają użytkownicy tego rodzaju ogrzewania. Nie ma żadnych urządzeń, na których gromadzi się kurz, a cała przestrzeń pomieszczenia może być w dowolny sposób zagospodarowana. Za pomocą termostatu temperatura podłogi jest stale utrzymywana na żądanym poziomie, dzięki czemu zużycie energii jest ograniczone do niezbędnego minimum. Kable grzejne Nexans zawsze były uważane za wyrób wysokiej jakości, a w ich produkcji szczególną uwagę poświęca się takim kwestiom, jak łatwość instalacji, niezawodność i bezpieczeństwo. Wprowadzone przez nas takie innowacje, jak kable dwużyłowe, zintegrowane łączniki oraz zaawansowane ekrany w systemie Milimat, stały się wyznacznikami nowych trendów rozwojowych i znane są z wyjątkowo niskiej awaryjności. Wszystkie wyroby są projektowane i badane pod kątem zgodności z normami międzynarodowymi, takimi jak IEC i CENELEC, oraz spełniają wymogi nowej, europejskiej dyrektywy niskich napięć. Proces produkcyjny został zatwierdzony zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz ze standardem zarządzania środowiskowego (norma ISO 14001). Nexans daje 10-letnią gwarancję na swoje elektryczne wyroby grzejne.
|