|
Postępująca elektryfikacja urządzeń oraz przemysł wytwarzający osprzęt i narzędzia elektryczne powodują, że rośnie popyt na kable do urządzeń ruchomych...
Kable te znajdują zastosowanie w instalacjach stałych oraz instalacjach i środowiskach, gdzie wymagany jest wysoki stopień elastyczności kabli.
Kable te sprawdzają się najlepiej zwłaszcza w przypadku konieczności przemieszczania paneli sterujących lub innych urządzeń.
Oferta obejmuje kable przeznaczone do podłączania najróżniejszych urządzeń, od paneli sterujących i komputerowych, po dźwigi, urządzenia przenośnikowe i automatyzacyjne.
Kable sterujące narażone są na niekorzystne działanie wielu czynników mechanicznych i środowiskowych. Dotyczy to w szczególności naprężania kabla oraz wywierania nacisku na jego żyły wewnętrzne, a także zmiany długości przy zaginaniu kabla.
Wymaganiom tym można sprostać, stosując najlepsze konstrukcje oraz najnowocześniejsze materiały przewodzące, izolacyjne i osłonowe.
Stopień elastyczności oraz wytrzymałość na zginanie wynikają z budowy miedzianej żyły przewodzącej, tzn. ze średnicy poszczególnych drutów w zwoju lub z długości zwoju linki miedzianej, a także ze sposobu formowania żył przewodzących oraz ich skrętu tworzącego żyłę kabla.
Dla naprężeń normalnych i średnich żyły są dodatkowo powlekane proszkiem. Dzięki temu zmniejsza się tarcie pomiędzy żyłami oraz pomiędzy żyłami a płaszczem. Współczynnik tarcia jest mniejszy niż sztywność ugięcia żył przewodzących.
Jeżeli wymagana jest bardzo wysoka elastyczność kabla, poza proszkowaniem stosuje się dodatkowo ścisłe owijanie taśmą żył przewodzących. Taśma owijająca pomaga utrzymywać żyły w obrębie skręconych warstw.
|