|
Samoograniczające kable grzejne charakteryzują się zmienną emisją ciepła z jednostki długości w zależności od temperatury otoczenia. Te kable nie mogą ulec przegrzaniu i są przydatne do ochrony rur, rynien dachowych i rur spustowych, utrzymywania temperatury itd. Niektóre ich typy zostały dopuszczone do instalacji wewnątrz rur doprowadzających wodę pitną.
Firma Nexans oferuje całą gamę samoograniczających kabli grzejnych, które zaspokoją większość potrzeb, występujących w zastosowaniach nieprzemysłowych.
DEFROST PIPE to rozwiązanie zalecane do ochrony rur z wodą, zbiorników, rynien i rur spustowych przed zamarzaniem. Wiele osób doświadczyło zablokowania, a nawet przeciekania instalacji ze względu na zamrożone rury z wodą. DEFROST WATER chroni przed tym w bezpieczny, trwały i niezawodny sposób. Należy pamiętać, że w temperaturze otoczenia 0°C lub niższej rura z wodą zamarznie w pewnym momencie, niezależnie od tego jak dobrze jest odizolowana. Zapobiec temu można jedynie poprzez dostarczenie ceipła do rury. Można to łatwo zrobić, podgrzewając rurę za pomocą samoograniczającego kabla grzejnego.Ochrona rynien i rur spustowych przed mrozem jest nie tylko praktyczna i ekonomiczna. Oznacza również bezpieczeństwo dla ludzi, na poziomie ziemi. W temperaturach w pobliżu 0°C mogą powstawać bloki lodu, spadające z dachu lub blokujące rury spustowe. DEFROST PIPE 20 to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie, aby temu zapobiegać. Może ono być traktowane jako uniwersalny kabel do tego zastosowania.
DEFROST WATER opracowano w celu instalacji wewnątrz rur z wodą pitną. Powłoka zewnętrzna jest wodoszczelna i dopuszczona przez władze do tego zastosowania. Oznacza to, że materiał, z którego jest wykonana powłoka zewnętrzna nie będzie wydzielać szkodliwych substancji ani nadawać wodzie smaku lub zapachu.
Podgrzewacz wody jest czasami umieszczany z dala od kranu. Czas oczekiwania na podgrzanie wody, może być odbierany jako dyskomfort. Może to również prowadzić do większego zużycia wody. WARM WATER PIPE to samoograniczający kabel grzejny, odpowiedni do utrzymywania wody w temperaturze około 55°C. Samoograniczające kable grzejne są w każdych warunkach chronione przed przegrzaniem.
|