|
Nexans nie ogranicza się wyłącznie do oferowania kabli i osprzętu – rozwiązania WINDLINK® stanowią kompleksowe wyposażenie turbiny wiatrowej, zapewniające doskonałe współdziałanie i dopasowanie wszystkich elementów. Pracując nad nowymi produktami, jak np. lekkie kable aluminiowe lub wysokotemperaturowe kable energetyczne, przeprowadzamy testy kompletnych systemów zawierających złącza i osprzęt w warunkach rzeczywistych oraz w obecności naprężeń mechanicznych, aby sprawdzić dopasowanie i wytrzymałość całego systemu.
Produkujemy wszystkie kable montowane w gondoli, wieży oraz podstawie turbiny wiatrowej, począwszy od kabli do przyłączania generatorów, poprzez kable pętlowe oraz stałe kable instalacyjne... aż po kable czujników, sterowania, systemów Fieldbus, Profibus, a także kable światłowodowe, wraz ze wszystkimi złączami, akcesoriami i kablami złączowymi SN, zestawami (kable przycięte na odpowiednią długość) oraz kompletami (kable fabrycznie połączone).
Ponadto produkujemy elementy aktywne, jak np. przełączniki Ethernet, które umożliwiają konsolidowanie różnych systemów: monitorowania, telefonii IP, kamer nadzorujących IP, diagnostyki, kontroli dostępu do wieży oraz sterowania klimatyzacją... wszystkie sygnały przesyłane są za pomocą jednego włókna światłowodowego przy użyciu Wirtualnej sieci lokalnej (VLAN).
Nexans ma sprawdzoną reputację w dziedzinie niezawodności kabli i doskonałości technicznej, a także znaczne środki wytwórcze na całym świecie dające producentom gotowych rozwiązań pełny i szybki dostęp do półproduktów, zwłaszcza na rynkach wschodzących. Wysokiej jakości kable i oprzyrządowanie do nich zapewniają niezawodność działania farm wiatrowych i pozwalają uniknąć przerw w dostawie energii oraz kosztownych wyłączeń. Dlatego właśnie oferujemy niezawodność, zaufanie oraz bezpieczeństwo w oparciu o nasze bogate doświadczenie w równoległych dziedzinach, takich jak: automatyka, obróbka materiałów oraz platformy wiertnicze.
WINDLINK® – szeroka gama niezawodnych systemów kablowych o wysokiej jakości i efektywności
- Światowy dostawca kompletnego okablowania turbin wiatrowych
- Innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla elektrowni wiatrowych
- Zestawy i komplety przygotowane specjalnie pod kątem łatwego montażu finalnego
- Kompletne dostawy na czas (On-Time-In-Full – OTIF) dzięki zaawansowanej logistyce
- Zastosowanie bezhalogenowych materiałów izolacji i płaszczy kabli zapewnia ich bezpieczeństwo pożarowe
- Wsparcie techniczne oraz badawczo-rozwojowe przez cały czas eksploatacji okablowania
- Międzynarodowe certyfikaty, m.in. UL/CSA, standaryzacja i zgodność międzysystemowa
|