|
Światowa energetyka wiatrowa nieprzerwanie rozwija się. Aktualnie wytwarza ponad 30 gigawatów energii elektrycznej, a oczekuje się, że do 2014 roku będzie rozwijać się w tempie 13% rocznie.
- Rozwój energetyki wiatrowej w Europie następuje w podobnym tempie i w dużej części odbywa się to dzięki elektrowniom wiatrowym zainstalowanym na morzu.
- Wzrost w Ameryce Północnej i Południowej wymuszany jest przepisami o energii odnawialnej i wynosi nieco mniej, bo ok. 10%
- Na Dalekim Wschodzie wzrost będzie wynosił ok. 15%, a to dzięki szybko rosnącemu zapotrzebowaniu Chin i Indii na energię elektryczną.
Nawet w trudnych dla gospodarki czasach ochrona środowiska stanowi ważne zagadnienie publiczne, a osiągnięcie modelu
20-20-20 stworzonego przez Komisję Europejską nadal pozostaje w mocy: 20% odnawialnej energii do 2020 roku.
USA chciałyby osiągnąć ten poziom do 2025 roku, a celem Chin jest uzyskanie do 2020 roku poziomu 15% energii odnawialnej.
Energetyka wiatrowa stanowi silny czynnik napędowy w tym zakresie.
Trzy z czterech firm produkujących turbiny wiatrowe to firmy europejskie. W Chinach i Indiach pojawiają się jednak nowi gracze na tym rynku. Jednocześnie europejscy producenci szukają możliwości ekspansji na rynkach Dalekiego Wschodu i chętnie podejmują się przedsięwzięć w zakresie rynku morskich elektrowni wiatrowych, który — jak się oczekuje — będzie rozwijał się w tempie 45% rocznie w latach 2009–2015.
Jako producent turbin oraz ich bezpośredni dostawca o globalnych ambicjach, Państwa firma chce być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Chcą Państwo rozwijać lokalną produkcję i oczekują szybkich i skutecznych dostaw na trzech głównych obszarach rozwoju: Azja (40%), Ameryka Północna (30%) i Europa (30%).
Chcą Państwo budować większe, lżejsze turbiny wiatrowe i zapewnić większą wydajność energetyczną oraz stabilną i niezawodną pracę urządzeń. Oznacza to stosowanie nowych materiałów, lżejszych kabli i lepszych połączeń. Oczekują Państwo wsparcia w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów.
Wreszcie, ponieważ chcą Państwo uzyskać oszczędności finansowe, poszukują Państwo oszczędnościowych rozwiązań innowacyjnych, lepszego łańcucha dostaw oraz inteligentnych systemów zdalnego sterowania.
Państwa oczekiwania względem producenta kabli:
- kompleksowa oferta wysokiej jakości kabli i oprzyrządowania dla turbin wiatrowych,
- lekkie, elastyczne kable, wytrzymałe na trudne warunki eksploatacyjne, w tym momenty siły, temperatury, oleje, ciepło, wibracje,
- innowacje techniczne śledzące na bieżąco postęp w branży energetyki wiatrowej,
- wyroby i usługi na specjalne zamówienie, zestawy, komplety, połączenia i oprzyrządowanie
- łatwy montaż i instalacja, niska częstotliwość awarii i wyjątkowo wysoka trwałość,
- światowa obecność, wiedza i doświadczenie, zapewniające stałe dostawy dla realizacji Państwa zagranicznych projektów.
Jako odpowiedź na te wyzwania, Nexans przedstawia kompletną ofertę kabli i akcesoriów obejmującą całość infrastruktury farm wiatrowych.
|