English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

LAN cabling solutions

Bookmark Contact Us

More than just supplying cables, Nexans takes a systems approach providing both copper and fiber, along with connectivity, accessories and infrastructure management.

 

TNK-BP (Moscow); Orange (Bucharest); Expo Zaragoza 2008

 LAN cabling solutions


 


Nexans Products
Nazwa produktu   PDF file
LANmark-OF Connectors
Rozwiązania światłowodowe/Złączki i akcesoria do kabli światłowodowych
  • Connector for on-site termination
  • Installed using the Nexans anaerobic toolkit
  • Suitable for installation on 900µm fibre as well as on cable
 
LANmark-OF Sliding Patch Panels
Rozwiązania światłowodowe/Światłowodowe panele krosownicze
  • Empty OF patch panels with sliding mechanism.
  • Suitable for direct termination or splicing.
  • Available in two versions 24 ST or modular Duplex or simplex SC, LC, or MT-RJ snap-ins.
  • Inner sliding to respect bending radius of patch cord.
  • LANmark look.
 
LANmark-OF Snap-In Adapter
Rozwiązania światłowodowe/Złącza pośredniczące
 
LANmark-OF Zone Distribution box
Rozwiązania światłowodowe/Gniazdka
  • Empty ZD box optical fiber
  • Suitable for direct termination or splicing.
 
Moduł LANmark-6 Snap-in
Rozwiązania miedziane/Kategoria 6/6A
  • Wersje nieekranowana i ekranowana 360li>
  • Kompatybilny z każdym osprzętem Snap-in.
  • Szybki, beznarzędziowy montaż
  • Dzięki specjalnym adapterom kompatybilny z osprzętem keystone
 
Cabinets - Quick Mount
Systemy Okablowania Strukturalnego (LAN)/Akcesoria, szafy, panele

Cabinets and Enclosures

  • 19" cabinet and extension 42 HU 800X800
  • flat pack : easy and quick installation
  • exclusive automatic earthing system
  • security
  • complete range of accessories
 
Moduł LANmark-5 Snap-in
Rozwiązania miedziane/Kable kategorii 5e
  • Szybki, beznarzędziowy montaż
  • Niskie ryzyko błędów instalatorskich
  • Wersje nieekranowana i ekranowana 360
  • Kompatybilny z każdym osprzętem Snap-in
  • Dzięki specjalnym adapterom kompatybilny z osprzętem keystone
 
Cabinets - Wall Mountable
Systemy Okablowania Strukturalnego (LAN)/Akcesoria, szafy, panele

Cabinets and Enclosures

Wall Mountable

  • 19" wallmount 18HU
  • Easy installation
 
Kabel połączeniowy LANmark-7
Rozwiązania miedziane/Kategoria 7 /7A
  • Multimedialne kable połączeniowego dużej przepustowości.
  • 600MHz klasa F.
  • Zgodne z ISO/IEC 11801 (okablowanie komercyjne).
  • Zgodne z ISO 15018 (okablowanie dla rezydencji).
 
Voice Patch Cords
Rozwiązania miedziane/Kable telekomunikacyjne - voice
  • Exists in 3 different types, depending on the application
  • Unscreened flexible PVC cable
  •  
    Moduł LANmark-6 10G Snap-in
    Rozwiązania miedziane/Kategoria 6/6A
    • Zgodny z wymogami IEEE 802.3an dla Ethernetu 10GBase-T
    • Zgodny z wymogami TIA.EIA568B.2 Add. 10 oraz ISO/IEC 11801 Amd 1.1 dla kanału kategorii 6A
    • W pełni ekranowany dla ochrony przed przesłuchami obcymi
    • Niskie ryzyko błędów instalatorskich
    • Kompatybilny z każdym osprzętem Snap-in
    • Dzięki specjalnym adapterom kompatybilny z osprzętem keystone
     
    Cabinet Accessories
    Systemy Okablowania Strukturalnego (LAN)/Akcesoria, szafy, panele

    Cabinet and Enclosure Accessories Range

    Complete Range : shelves, spare parts, fans, powerbar,...

     
    Hybrydowy kabel połączeniowy LANmark-7
    Rozwiązania miedziane/Kategoria 7 /7A
    • Kable połączeniowe dla aplikacji cable sharing i modułów GG45
    • Do 4 aplikacji równocześnie
    • Zgodne z ISO/IEC 11801 (okablowanie komercyjne)
    • Zgodne z ISO 15018 (okablowanie dla rezydencji)
     
    Panel krosowy LANmark-5
    Rozwiązania miedziane/Kable kategorii 5e
    • Oferują margines w stosunku do najnowszych wymogów kategorii 5
    • Wersja z szufladą: łatwy dostęp do wnętrza panelu od frontu szafy oraz zintegrowany uchwyt opisowy
    • Wersja z szufladą: łatwy dostęp do wnętrza panelu od frontu szafy oraz zintegrowany uchwyt opisowy
    • Złącza szczelinowe LSA+/110
    • Dostępne w wersji ekranowanej i nieekranowanej
     
    Zintegrowane gniazdo RJ45 LANmark-5
    Rozwiązania miedziane/Kable kategorii 5e
    • Oferują margines w stosunku do najnowszych wymogów kategorii 5
    • Złącza szczelinowe LSA+
    • Dostępne w wersji ekranowanej i nieekranowanej
    • 1 lub 2 porty RJ45
    • Pasuje do osprzętu instalacyjnego Nexans
     

     TOP
    Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map