English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

PUR Power Cable unscreened (600/1.000V)

Bookmark print Contact Us
PUR Power Cable unscreened (600/1.000V)
Norma, Standard
International  UL and CSA approval
Krajowy  VDE (600/1000 V)
Opis

Applications

Power Cable for use in energy chains up to 5 mio. bending cycles according  SFK 6


Type Approval Certificates

in acc. to VDE 600/1000V
UL/CSA 80°C 1000V
UL(single) core style 10492/10553
UL sheath style 20234
 
 


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Bare copper class 6  
Izolacja TPM - PP modified (9Y)  
Osłona zewnętrzna PUR (11 Y) - gap filling  
Identyfikacja żył Black cores with white numbers + green/ yellow  
Bezhalogenowy Tak  
Kolor powłoki 40/3600  
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U 0.6/1 kV  
Parametry mechaniczne
Cykle zginania 5.0Mio.  
Giętkość kabla Flexible  
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres -50 .. 80°C  
Odporność na olej Yes  
Korozyjność gazów No  
Zmniejszający palność Yes  

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map