English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

PUR Power Cable screened (600/1.000V)

Bookmark print Contact Us
PUR Power Cable screened (600/1.000V)
Norma, Standard
International  UL and CSA approval
Krajowy  VDE (600/1000 V)
Opis

Applications

Power Cable for use in energy chains up to 5 mio. bending cycles according  SFK 6


Type Approval Certificates

in acc. to VDE 600/1000 V
UL/CSA 80°C 1000V
UL(single) core style 10492/10553
UL sheath style 20234

 


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Bare copper class 6  
Izolacja TPM - PP modified (9Y)  
Osłona wewnętrzna Falista stal lub aluminium  
Osłona zewnętrzna PVC zaprawiany przeciw termitom  
Identyfikacja żył Black cores with white numbers + green/ yellow  
Bezhalogenowy Tak  
Kolor powłoki Pomarańczowy  
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U 0.6/1 kV  
Parametry mechaniczne
Cykle zginania 5.0Mio.  
Giętkość kabla Flexible  
Odporność mechaniczna na uderzenia Very good  
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres -35 .. 80°C  
Odporność na olej Yes  
Korozyjność gazów No  
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Yes  
Zmniejszający palność Yes  

 TOP
Twój wybór
Ekran Oplot z cynowanej miedzi  
Zawartość miedzi  kg/km
Przybliżona waga (kg/km)  kg/km
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   18/18
  Nexans ref. Nazwa Zawartość miedzi (kg/km) Przybliżona waga (kg/km) (kg/km)
493 624 60 PSL18YC11Y-J 12 x 1.5 240 396
493 625 60 PSL18YC11Y-J 16 x 1.5 333 536
493 626 60 PSL18YC11Y-J 18 x 1.5 366 568
493 627 60 PSL18YC11Y-J 25 x 1.5 467 783
493 620 60 PSL18YC11Y-J 3 x 1.5 70 138
493 621 60 PSL18YC11Y-J 4 x 1.5 86 160
493 633 60 PSL18YC11Y-J 4 x 10 467 638
493 634 60 PSL18YC11Y-J 4 x 16 730 991
493 628 60 PSL18YC11Y-J 4 x 2.5 139 240
493 635 60 PSL18YC11Y-J 4 x 25 1100 1425
493 636 60 PSL18YC11Y-J 4 x 35 1485 1960
493 631 60 PSL18YC11Y-J 4 x 4.0 207 318
493 637 60 PSL18YC11Y-J 4 x 50 2134 2738
493 632 60 PSL18YC11Y-J 4 x 6.0 274 422
493 622 60 PSL18YC11Y-J 5 x 1.5 103 186
493 629 60 PSL18YC11Y-J 5 x 2.5 168 279
493 623 60 PSL18YC11Y-J 7 x 1.5 141 252
493 630 60 PSL18YC11Y-J 7x 2.5 212 353

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map