|
Produkowane przez firmę Nexans maty z kablami grzejnymi stanowią idealne rozwiązanie do nagrzewania wszelkiego rodzaju pomieszczeń. Dostępna jest również mata przeznaczona do rozpuszczania śniegu i lodu na zewnątrz budynków.
Do zastosowań wewnątrz budynków oferujemy maty o mocy jednostkowej 100 i 150 W/m².
Nasze maty do zastosowań na zewnątrz zapewniają 300 W/m² przy napięciu znamionowym 230 V~.
Do wytwarzania mat używane są kable dwużyłowe o różnych rozmiarach i średnicach. Wszystkie nasze maty z kablami grzejnymi są dostarczane z ręcznie wykonanym połączeniem lub specjalnym fabrycznym połączeniem pomiędzy zimną i gorącą częścią kabla grzejnego.
|