English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

RHEYHALON NSHXAFOE EN 9GKW (3.6/6 kV)

Bookmark print Contact Us
RHEYHALON NSHXAFOE EN 9GKW (3.6/6 kV) EN 50264-3-1, tab. 4
Halogenfree sheathed single core cable
3,6/6 kV
Norma, Standard
International  EN 50264-3-1
Opis

Applications

For inside and outside use in railway vehicles (locomotives, trains, trolley busses, etc.), switching stations and control panels. Installation in cable ducts, tubes and outside.

For wiring in switching stations and distribution boards up to 1.000 V, this cable is short-circuit and earth fault save.

Current carrying capacity acc. to EN 50343 as well as VDE 0298 part 4. Serves request with regard to Hazard Level 4 acc. to EN 45545-1

 

Design

1. Conductor

Flexible stranded tinned copper, acc. to DIN VDE 0295/IEC 60228/
HD 383 class 5; conductor wrapping optional

2. Insulation

Special cross-linked EPR, rubber type EI110 acc. to EN 50264-1

3. Outer sheath

Special cross-linked EVA, rubber type EM104 acc. to EN 50264-1,
oil, diesel-oil, ozone and uv resistant.

 

Cable marking

Ink-marking white

RHEYHALON VDE-Reg.-Nr. 7906 ; NSHXAFOE EN 3.6/6 kV 9GKW
EN 50264-3-1 3600V 2.5  MM ; FA-Nr. ...

 

Core colours

Black (BK)

Additional Standards

DIN 5510 part 1 Flame protection class 1, 2, 3 and 4
BS 6853


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Bezhalogenowy IEC 60754-1  
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres -40 .. 90°C  
Korozyjność gazów No acc. to EN 50267-2-2  
Toksyczność gazów innocuous EN 50305-9.2  
Zmniejszający palność EN 60332-1-2 & EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25  
Gęstość dymu EN/IEC 61034-2  
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu 6(xD)  
Współczynnik zgięcia podczas układania 10(xD)  
Odporność na olej Yes  
Odporność na ozon Yes  
Odporność na promieniowanie UV Yes  

 TOP
Twój wybór
Kolor  
Przekrój poprzeczny przewodu  mm²
Minimalna średnica zewnętrzna  mm
Maksymalna średnica zewnętrzna  mm
Obciążenie ogniowe (KWh/m)  kWh/m
Przybliżona waga (kg/km)  kg/km
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   16/16
Select all Items Nexans ref. Kolor Przekrój poprzeczny przewodu (mm²) Minimalna średnica zewnętrzna (mm) Maksymalna średnica zewnętrzna (mm) Obciążenie ogniowe (KWh/m) (kWh/m) Przybliżona waga (kg/km) (kg/km)
79471341 Czarny 2,5 8,9 9,3 0,5 115
79471342 Czarny 4 9,6 10,0 0,55 130
79471343 Czarny 6 10,3 10,7 0,65 160
79471344 Czarny 10 11,4 12,0 0,75 210
79471345 Czarny 16 12,9 13,5 0,85 300
79471346 Czarny 25 14,7 15,3 1 400
79471347 Czarny 35 16,0 16,6 1,2 520
79471348 Czarny 50 17,5 18,1 1,4 650
79471349 Czarny 70 19,2 19,8 1,6 880
79471350 Czarny 95 21,5 22,1 1,9 1150
79471351 Czarny 120 23,5 24,1 2,2 1400
79471352 Czarny 150 24,7 25,5 2,4 1700
79471353 Czarny 185 26,9 27,7 2,6 2050
79471354 Czarny 240 29,5 30,3 2,9 2600
79471355 Czarny 300 31,7 32,5 3,6 3200
79471356 Czarny 400 35,8 36,6 4,1 4100
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Electrical properties

Nominal voltage 

Uo/U (Umax) = 3.6/6 (7.2) kV

Max. operating voltage in d.c. installations, one-sided earthed                                                              

Uo= 5.4 kV DC

Testing a.c. voltage (5 minutes) 

U = 12 kV


Max. operating temperature at conductor

Conductor at normal operation

≤ 90 °C/250.000 h

 

≤ 120 °C/20.000 h

Overload 

≤ 160 °C / 50 h

Conductor under short-circuit conditions (tinned)

≤ 200 °C


 TOP
Selling delivery information
  • Other cross-sections on request.
  • Special conditions relating temperature and bending radii (e.g. by compelled guidance into cluthes, wagon transition and boogies) on request.

  • Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map