English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

RHEYHALON (N)S2HXAFCOE (3,6/6 kV)

Bookmark print Contact Us
RHEYHALON (N)S2HXAFCOE (3,6/6 kV) In line with EN 50382-2 and DIN VDE 0250 part 606 E
Halogenfree, screened and sheathed single core cable for higher temperature applications
3,6/6 kV
Norma, Standard
International  EN 50382-2; Manufacturer specification
Opis

Applications

For use in railway vehicles (locomotives, trains, trolley-busses, etc.), switching stations and control panels. Installation in cable ducts, tubes and outside.

For wiring in switching stations and distribution boards up to 1.000 V, this cable is short-circuit and earth fault save.

Current-carrying capacity acc. to EN 50343 as well as VDE 0298 part 4. Serves request with regard to Hazard Level 4 acc. to EN 45545-1

 

Design

1. Conductor 

Flexible stranded bare copper, acc. to DIN VDE 0295/IEC 60228/HD 383 class 5, conductor wrapping optional

2. Insulation 

High grade silicon type EI112 acc. to EN 50382-1

3. Separator

Foil or tape

4. Screen

Tinned copper wire braid, covering appr. 85 %

5. Separator 

Foil or tape

6. Outer sheath

High grade silicon, type EM107 acc. to EN 50382-1,
oil, diesel-oil, ozone and uv resistant 

Cable marking

Marking white:

RHEYHALON 180  (N)S2HXAFCOE   3,6/6 kV  (EN) 50382-2 3600V  1x50  OF

Core colours

yellow

Standards

DIN 5510 part 1 Flame protection class 1, 2, 3 and 4; BS 6853


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Bezhalogenowy IEC 60754-1  
Rozmiar, wielkość
Liczba żył 1  
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres -65 .. 180°C  
Korozyjność gazów No acc. to EN 50267-2-2  
Toksyczność gazów innocuous EN 50305-9.2  
Zmniejszający palność EN 60332-1-2 & EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25  
Gęstość dymu EN/IEC 61034-2  
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu 6(xD)  
Współczynnik zgięcia podczas układania 10(xD)  
Odporność na olej Yes  
Odporność na ozon Yes  
Odporność na promieniowanie UV Yes  

 TOP
Twój wybór
Kolor  
Przekrój poprzeczny przewodu  mm²
Średnica na oplocie  mm
Minimalna średnica zewnętrzna  mm
Maksymalna średnica zewnętrzna  mm
Obciążenie ogniowe (KWh/m)  kWh/m
Przybliżona waga (kg/km)  kg/km
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   2/2
Select all Items Nexans ref. Kolor Przekrój poprzeczny przewodu (mm²) Średnica na oplocie (mm) Minimalna średnica zewnętrzna (mm) Maksymalna średnica zewnętrzna (mm) Obciążenie ogniowe (KWh/m) (kWh/m) Przybliżona waga (kg/km) (kg/km)
79471084 Żółty 70 19,2 21,1 21,9 1,3 1050
79470560 Żółty 95 21,4 22,8 23,6 1,6 1350
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Electrical properties

Nominal voltage 

Uo/U (Umax) = 3.6/6 (7.2) kV

Max. operating voltage in d.c. installations, one-sided earthed                                                              

Uo= 6.5 kV DC

Testing a.c. voltage (5 minutes) 

U = 12.5 kV

Coupling resistance 10 kHz – 30 MHz: at Ø over braid   ≤ 10 mm

≤ 150 Ω/km

Coupling resistance 10 kHz – 30 MHz: at Ø over braid   > 10 mm

≤ 50 Ω/km


Max. operating temperature at conductor

Conductor at normal operation

≤ 150 °C/100.000 h

 

≤ 180 °C/20.000 h

Conductor under short-circuit conditions (tinned)

≤ 350 °C


 TOP
Selling delivery information
  • Other cross-section on request.
  • Special conditions relating temperature and bending radii (e.g. by compelled guidance into cluthes, wagon transition and boogies) on request.

  • Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map