English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

MOTIONLINE - RHEYFLEX® 500 -YCY-

Bookmark print Contact Us
MOTIONLINE - RHEYFLEX® 500 -YCY- 300 / 500 V
Norma, Standard
International  Manufacturer specification
Opis

Approval certificates

VDE Reg N° 7691

Application

In dry and moist rooms for light and medium mechanical stresses. Outdoors only when protected. Not in water. As supply or interconnecting cable for measuring, controlling and regulating, according to DIN VDE 0113 for computer units for control equipments on machine tools, assembly lines. For control equipment on conveyors and production lines for controlling, regulating, and monitoring work processes, industrial plants and production lines when temporarily freely moved and no periodic recurrence without forced guidance. Especially when EMC requirements are requested. This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines.

Design

  • Conductor

    Copper bare stranded, VDE 0295 Class 5
  • Insulation

    PVC Type YI 2 (Polyvinyl chloride)
  • Inner sheath

    PVC (polyvinyl chloride)
  • Screen

    Tinned copper braid
  • Outer sheath

    PVC Type YM 2 (Polyvinyl chloride), colour transparent

Core identification

  • JZ/OZ Colour: black, white printed numbers 1,2.... and with/or without green yellow core.
  • JB Colour: according to HD 308 S 2

 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Goły miedziany  
Izolacja Masa PVC typu YI 2  
Ekran Oplot z cynowanej miedzi  
Osłona zewnętrzna Masa PVC typu YM2  
Kolor powłoki Przeźroczysty  
Bezołowiowy Tak  
Giętkość przewodu Giętki Klasa 5  
Parametry elektryczne
Napięcie probiercze (kV) 2kV  
Napięcie nominalne Uo/U 300 / 500 V  
Parametry mechaniczne
Giętkość kabla Semi-flexible  
Odporność mechaniczna na uderzenia Normal industrial use  
Parametry fizyczne
Pakowanie longest_length  
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Yes  
Zmienna temperatura pracy, zakres -15 .. 70°C  
Temperatura pracy statyczna, zakres -40 .. 70°C  
Dynamiczny współczynnik zginania 20(xD)  
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu 10(xD)  
Zgodność z dyrektywą RoHS Yes  
Zmniejszający palność IEC 60332 Part 1  
Odporność na ozon Yes  
Niezawierający krzemu Yes  

 TOP
Twój wybór
Liczba żył  
Przekrój poprzeczny przewodu  mm²
Zawartość miedzi  kg/km
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)  mm
Przybliżona waga netto (kg/km)  kg/km
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   56/56
Select all Items Nexans ref. Liczba żył Przekrój poprzeczny przewodu (mm²) Zawartość miedzi (kg/km) Średnica zewnętrzna nominalna (mm) (mm) Przybliżona waga netto (kg/km) (kg/km)
78720002 2 0,5 32 5,6 65
78720003 3 0,5 39 6,6 72
78720004 4 0,5 46 7,6 77
78720005 5 0,5 52 8,3 90
78720007 7 0,5 68 9,3 114
78720012 12 0,5 117 11,0 160
78720018 18 0,5 122 12,0 216
78720102 2 0,75 39 7,1 71
78720103 3 0,75 49 7,4 82
78720104 4 0,75 57 7,9 94
78720105 5 0,75 69 8,4 109
78720107 7 0,75 87 9,0 122
78720112 12 0,75 151 11,2 192
78720118 18 0,75 207 12,7 261
78720125 25 0,75 275 16,0 388
78720205 5 1 85 8,7 121
78720207 7 1 107 9,3 144
78720212 12 1 186 11,7 225
78720218 18 1 253 13,5 315
78720225 25 1 342 16,6 455
78720234 34 1 436 19,5 657
78720241 41 1 471 20,4 698
78720250 50 1 626 22,9 918
78720202 2 1 46 7,3 78
78720203 3 1 56 7,6 90
78720204 4 1 69 8,1 106
78720302 2 1,5 63 7,9 94
78720303 3 1,5 76 8,3 112
78720304 4 1,5 96 9,1 133
78720305 5 1,5 111 9,7 148
78720307 7 1,5 147 10,2 183
78720312 12 1,5 254 13,3 295
78720318 18 1,5 367 16,4 451
78720325 25 1,5 492 18,6 599
78720403 3 2,5 148 9,5 158
78720404 4 2,5 174 10,3 191
78720405 5 2,5 200 11,5 213
78720407 7 2,5 231 12,3 274
78720412 12 2,5 361 13,3 530
78720503 3 4 178 10,7 218
78720504 4 4 230 12,2 274
78720505 5 4 274 12,7 317
78720604 4 6 313 14,0 378
78720605 5 6 385 16,4 493
78720704 4 10 520 17,9 636
78720705 5 10 610 19,4 760
78720804 4 16 760 21,5 953
78770887 5 16 916 23,2 1130
78720854 4 25 1174 25,2 1401
78771351 5 25 1396 28,2 1935
78720904 4 35 1541 29,9 1886
78771355 5 35 1901 32,0 2268
78771350 4 50 2210 34,4 2674
78771424 4 70 3007 39,9 3600
78771457 4 95 4030 44,0 4680
78771429 4 120 5052 48,5 5785
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Selling delivery information

Marking

  • Rheyflex 500-YCY-JZ 300/500V n G s VDE Reg. No 7691 CE RoHS conform
  • Rheyflex 500-YCY-OZ 300/500V n x s VDE Reg. No 7691 CE RoHS conform
  • Rheyflex 500-YCY-JB 300/500V n G s VDE Reg. No 7691 CE RoHS conform

Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map