English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

H05VV5-F

Bookmark print Contact Us
H05VV5-F PVC control cables, oil resistant 300 / 500 V
Norma, Standard
International  HD 21.13 S1
Opis

Type of approval

standard: HAR + UL

on request: HAR only

on request: HAR + UL + CSA

Approval certificates

UL approvals

Core styles

1007: 80°C. 300 V. 0.031 to...

1011: 80°C. 600 V. 0.031 to...

Outer sheath styles

2464: 80°C. 300 V

2570: 80°C. 600 V

Application

In dry and moist rooms for light and medium mechanical stresses. Outdoors only when protected. Not in water. As supply or interconnecting cable for measuring, controlling and regulating, according to DIN VDE 0113 for computer units for control equipments on machine tools, assembly lines. For control equipment on conveyors and production lines for controlling, regulating, and monitoring work processes, industrial plants and production lines when temporarily freely moved and no periodic recurrence without forced guidance. This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines.

Design

  • Conductor

    Flexible bare copper, IEC 60228, class 5 up to 25 mm², class 6 more than 35 mm²
  • Insulation

    PVC (Polyvinyl chloride) Type YI 4
  • Outer sheath

    PVC oil resistant (Polyvinyl chloride) Type YM 5, colour grey

Core identification

  • according to DIN VDE 0293:1990-01
  • JZ/OZ: black, white printed numbers 1,2,...and with/or without green/yellow core

 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Goły miedziany  
Kolor powłoki Szary  
Osłona zewnętrzna Masa PVC typu YM5  
Giętkość przewodu Giętki Klasa 5  
Izolacja Masa PVC typu YI4  
Parametry elektryczne
Napięcie probiercze (kV) 2kV  
Napięcie nominalne Uo/U 300 / 500 V  
Parametry mechaniczne
Giętkość kabla Flexible  
Odporność mechaniczna na uderzenia Normal industrial use  
Parametry fizyczne
Zmienna temperatura pracy, zakres -15 .. 80°C  
Dynamiczny współczynnik zginania 10(xD)  
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu 6(xD)  
Pakowanie 500 m one way drum  
Odporność chemiczna Oil resistant  
Temperatura pracy statyczna, zakres -40 .. 80°C  
Długość (m) 500m  
Zgodność z dyrektywą RoHS Yes  
Zmniejszający palność IEC 60332 Part 1  
Odporność na olej Yes  
Odporność na ozon Yes  
Niezawierający krzemu Yes  

 TOP
Twój wybór
Liczba żył  
Przekrój poprzeczny przewodu  mm²
Zawartość miedzi  kg/km
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)  mm
Przybliżona waga netto (kg/km)  kg/km
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   36/36
Select all Items Nexans ref. Liczba żył Przekrój poprzeczny przewodu (mm²) Zawartość miedzi (kg/km) Średnica zewnętrzna nominalna (mm) (mm) Przybliżona waga netto (kg/km) (kg/km)
78733103 3 0,75 21,6 6,5 57
78733104 4 0,75 28,8 7,0 70
78733105 5 0,75 36 7,8 89
78733107 7 0,75 50 9,4 130
78733112 12 0,75 86 11,5 174
78733118 18 0,75 130 13,8 259
78733125 25 0,75 180 16,8 362
78733141 41 0,75 295 21,5 602
78733150 50 0,75 360 23,6 723
78733202 2 1 19 6,2 54
78733203 3 1 29 6,7 66
78733204 4 1 38 7,5 82
78733205 5 1 48 8,0 105
78733207 7 1 67 9,6 149
78733212 12 1 115 12,3 210
78733214 14 1 134 13,9 267
78733218 18 1 173 14,4 302
78733225 25 1 240 17,5 418
78733234 34 1 326 21,4 622
78733302 2 1,5 29 7,7 75
78733303 3 1,5 43 7,9 93
78733304 4 1,5 58 8,9 117
78733305 5 1,5 72 10,3 143
78733307 7 1,5 101 11,9 220
78733312 12 1,5 173 14,3 292
78733318 18 1,5 259 17,2 435
78733325 25 1,5 360 21,2 620
78733334 34 1,5 490 24,5 842
78733350 50 1,5 720 30,3 1305
78733403 3 2,5 72 9,4 144
78733404 4 2,5 96 10,8 180
78733405 5 2,5 120 11,8 229
78733407 7 2,5 168 14,0 300
78733412 12 2,5 288 17,3 453
78733418 18 2,5 432 20,5 684
78733425 25 2,5 600 25,5 943
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Selling delivery information

Marking

  • H05VV5-F VDE HAR RJ AWN E 60193 RoHS conform

Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map