English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

H05VVH6-F

Bookmark print Contact Us
H05VVH6-F International Designation  H05VVH6-F
Flat travelling PVC cables for elevators
Norma, Standard
International  EN 50214; HD 359 S3; IEC 60332-1
Krajowy  CSA C22.2 N° 49; DIN VDE 0281 part 404; UL 62
Opis

Flat  travelling PVC cables for elevators, for indoor applications, with a freely suspended length up to 50 meters.


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Miedź  
Giętkość przewodu Giętki Klasa 5  
Izolacja PVC  
Z konstrukcją wsporczą Nie  
Osłona zewnętrzna PVC  
Kolor powłoki Czarny  
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U 300 / 500 V  
Maksymalne napięcie pracy (V) 500V  
Napięcie probiercze (V) 2000V  
Rezystancja omowa izolacji 350MOhm.km  
Parametry fizyczne
Odcinek zawieszony swobodnie 50.0m  
Zmniejszający palność IEC 60332-1  
Maksymalna temperatura pracy 70°C  
Minimalna temperatura pracy 0°C  
Odporność chemiczna Restricted to oil, acid & base  
Odporność na warunki pogodowe Good  

 TOP
Twój wybór
Liczba żył  
Przekrój poprzeczny przewodu  mm²
Przybliżona waga (kg/km)  kg/km
Długość (m)  m
Pakowanie  
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   23/23
Select all Items Nexans ref. Nazwa Liczba żył Przekrój poprzeczny przewodu (mm²) Przybliżona waga (kg/km) (kg/km) Długość (m) (m)
10149089 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 16X0,75 + 4X0,50(8X0,25) MM2 4,90X56,60 20 0,75 460
Make to order product 10148982 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 20G 1,00 MM2 4,60X59,00 MM SW 20 1 523
10148980   Do wycofania LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 6G 1,00 MM2 4,60X20,60 MM SW 500/1000M 6 1 163 500
10148969 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) SPL E8 500 M 12G 1,00 MM2 4,60X36,20 MM SW 12 1 299 500
10148997 LIFTKABEL TATF(H05VVH6-F) SP1000/500M 16X0,75+4X1+2X0,25+8X0,25 MM 4,90X66,20 30 0,75 558 500
Make to order product 10149504 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 12G 1,00 MM2 4,60X36,20 MM SW 12 1 302
Make to order product 10149455 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 16G 1,00 MM2 4,30X45,50 MM SW 16 1 385
10149448 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 18G 1,00 MM2 4,60X52,80 MM SW 18 1 443
Make to order product 10150439 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 18G 1,00 MM2 4,60X52,80 MM SW SP1000 18 1 443 1000
Make to order product 00359057 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 9G 1,00 MM2 4,30X27,40 MM SW 9 1 165
10149802 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 16G 0,75 MM2 4,10X42,30 MM SW SP 500 16 0,75 312 500
Make to order product 10150436 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 16G 0,75 MM2 4,10X42,30 MM SW SP1000 16 0,75 312 1000
10149801 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 18G 0,75 MM2 4,10X47,40 MM SW SP 500 18 0,75 353 500
10150437 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 18G 0,75 MM2 4,10X47,40 MM SW SP1000 18 0,75 353 1000
10149803 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 20G 0,75 MM2 4,30X54,00 MM SW SP 500 20 0,75 382 500
Make to order product 10150438 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 20G 0,75 MM2 4,30X54,00 MM SW SP1000 20 0,75 382 1000
10149625 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 24G 1,00 MM2 4,30X67,30 MM SW 24 1 567
Make to order product 10149807 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 4G 0,75 MM2 4,40X12,60 MM SW SP 500 4 0,75 90 500
10149907 Lift cable TATF (H05VVH6-F) 6G 0,75 MM2 4,30X19,40 MM SW SP1000 6 0,75 139 1000
10149788 Lift cable TATF [H05VVH6-F] 12G 0,75 MM2 4,10X32,20 MM SW SP500 12 0,75 236 500
10149760 Lift cable TATF [H05VVH6-F] 24G 0,75 MM2 4,1X62,5 MM SW SP1000 24 0,75 465 1000
10149768 Lift cable TATF [H05VVH6-F] 24G 0,75 MM2 4,1X62.5 MM SW SP500 24 0,75 466 500
10149769 Lift cable TATF [H05VVH6-F] 12G 0,75 MM2 4,10X32,20 MM SW SP1000 12 0,75 236 1000
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map