English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

H05V3V3H6-F

Bookmark print Contact Us
H05V3V3H6-F International Designation  H05V3V3H6-F
Flat travelling PVC cables for elevators, cold resistant.
Norma, Standard
International  EN 50214; HD 359 S3; IEC 60332-1
Krajowy  CSA C22.2 N° 49; DIN VDE 0281 part 404; UL 62
Opis

Flat travelling cold resistant PVC cables for elevators, for indoor and outdoor applications, with a freely suspended length up to  50 meters.


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Miedź  
Giętkość przewodu Giętki Klasa 5  
Izolacja PVC  
Z konstrukcją wsporczą Nie  
Osłona zewnętrzna PVC  
Kolor powłoki Czarny  
Rozmiar, wielkość
Liczba żył 12  
Przekrój poprzeczny przewodu 0,75mm²  
Przybliżona waga (kg/km) 236kg/km  
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U 300 / 500 V  
Maksymalne napięcie pracy (V) 500V  
Napięcie probiercze (V) 2000V  
Rezystancja omowa izolacji 350MOhm.km  
Parametry fizyczne
Odcinek zawieszony swobodnie 50.0m  
Zmniejszający palność IEC 60332-1  
Maksymalna temperatura pracy 70°C  
Minimalna temperatura pracy -35°C  
Odporność chemiczna Restricted to oil, acid & base  
Odporność na warunki pogodowe Good  
Pakowanie Cut to length  

 TOP
Wyniki wyszukiwania   1/1
Select all Items Nexans ref. Nazwa
Make to order product 00357470 Lift cable TATF H05V3V3H6-F 12G0,75 MM2 4,1X32,2 MM black
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map