English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

N05Z1Z1H6-F NOhal®

Bookmark print Contact Us
N05Z1Z1H6-F NOhal® International Designation  N05Z1Z1H6-F
Flat travelling cables for elevators halogen free and flame retardant.
NOhal
Norma, Standard
International  EN 50214; HD 359 S3; IEC 60332-1; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Krajowy  CSA C22.2 N° 49; DIN VDE 0281 part 404; UL 62
Opis

Halogen and flame retardant Flat travelling cables for elevators, for indoor applications,  with a freely suspended length up to 50 meters.


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Miedź  
Giętkość przewodu Giętki Klasa 5  
Izolacja HFFR  
Z konstrukcją wsporczą Nie  
Osłona zewnętrzna HFFR (poliolefina)  
Kolor powłoki Czarny  
Bezhalogenowy Tak  
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U 300 / 500 V  
Maksymalne napięcie pracy (V) 500V  
Napięcie probiercze (V) 2000V  
Rezystancja omowa izolacji 350MOhm.km  
Parametry fizyczne
Odcinek zawieszony swobodnie 50.0m  
Zmniejszający palność IEC 60332-1  
Gęstość dymu IEC 61034  
Korozyjność gazów IEC 60754-2  
Maksymalna temperatura pracy 70°C  
Minimalna temperatura pracy 0°C  
Odporność chemiczna Restricted to oil, acid & base  
Odporność na warunki pogodowe Good  
Pakowanie Cut to length  

 TOP
Twój wybór
Liczba żył  
Przekrój poprzeczny przewodu  mm²
Przybliżona waga (kg/km)  kg/km
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   2/2
Select all Items Nexans ref. Nazwa Liczba żył Przekrój poprzeczny przewodu (mm²) Przybliżona waga (kg/km) (kg/km)
10150265 Lift cable NOHAL (CH-N05Z1Z1H6-F) 24X1,00 MM2 4,60X70,40 MM SW 24 1 610
10149967 Lift cable NOHAL N05Z1Z1H6-F 24G0,75 MM2 4,40X65,60 MM SW 24 0,75 500
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map