English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

N05Z1Z1D3H6-F NOhal®

Bookmark print Contact Us
N05Z1Z1D3H6-F NOhal® International Designation  N05Z1Z1D3H6-F
Flat travelling cables with supports for elevators halogen free and flame retardant.
NOhal
Norma, Standard
International  EN 50214; HD 359 S3; IEC 60332-1; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Krajowy  CSA C22.2 N° 49; DIN VDE 0281 part 404; UL 62
Opis

Halogen free and flame retardant Flat travelling cables for elevators, for indoor applications, with  a freely suspended length up to 75 meters.


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Materiał przewodu Miedź  
Giętkość przewodu Giętki Klasa 5  
Izolacja HFFR  
Z konstrukcją wsporczą Tak  
Osłona zewnętrzna HFFR (poliolefina)  
Kolor powłoki Czarny  
Bezhalogenowy Tak  
Rozmiar, wielkość
Liczba żył 24  
Przekrój poprzeczny przewodu 0,75mm²  
Przybliżona waga (kg/km) 550kg/km  
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U 300 / 500 V  
Maksymalne napięcie pracy (V) 500V  
Napięcie probiercze (V) 2000V  
Rezystancja omowa izolacji 350MOhm.km  
Parametry fizyczne
Odcinek zawieszony swobodnie 75.0m  
Zmniejszający palność IEC 60332-1  
Gęstość dymu IEC 61034  
Korozyjność gazów IEC 60754-2  
Maksymalna temperatura pracy 70°C  
Minimalna temperatura pracy 0°C  
Odporność chemiczna Restricted to oil, acid & base  
Odporność na warunki pogodowe Good  
Pakowanie Cut to length  

 TOP
Wyniki wyszukiwania   1/1
Select all Items Nexans ref. Nazwa
Make to order product 10149966 Lift cable NOHAL N05Z1Z1D3H6-F 24G 0,75 MM2 4,30X71,60 MM black
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map