|
Na świecie pracuje jeden million robotów przemysłowych i 100,000 nowych robotów jest instalowanych każdego roku.
Przemysl motoryzacyjny kiedyś przodował w automatyzacji; lecz dzisiaj, producenci żywności, magazyny, zakłady energetyczne, szpitale a nawet systemy pocztowe używają połowę istniejących na świecie robotów.
W rzeczywistości, inwestycje w automatyzacji wzrastają 20% rocznie i będą rosły. Co kieruje tym wzrostem? Ceny robotów spadły a jakość wzrosła. Roboty obecnie kosztują 46% mniej niż w 1990 roku.
W międzyczasie systemy automatyzacyjne i procesy kontrolne radykalnie się zmieniły. Dzisiejsze maszyny są elektronicznie sterowane a systemy kontrolne bardzo się rozwineły przez , Systemy kontrolne Programowalne sterowniki logiczne (PLCs), Systemy kontrolne (dla ciężkich procesów, zastosowania o dużej skali), oraz nowe PC – oparte na systemach kontrolnych.
Czego oczekują producenci robotów i maszyn od wykonawcy kabli
Bardzo dobrego działania w wydajnej integracji i rozprowadzonej kontroli
Jakości, solidności i trwałości aby uniknąć kosztownych postojów
Dostępności i szybkiej dostawy dla elastyczności w lini produkcyjnej.
Odporność na surowe środowiska i nieprzepuszczalność EMI
Bezpieczeństa dla personelu np. warunki pracy wolne od ołowiu i kadmu oraz łatwy recycling.
Przystosowanie do międzynarodowych standardów i kompatybilności między różnymi sektorami przemysłu
Doskonała usługa od testowania utrzymania ruchu.
Linie montażowe wymagają pełnego zakresu wysoko jakościowych, automatyzacyjnych kabli do wydajnej produkcji i procesu kontrolnego.
Aby sprostać tym wyzwaniom, Nexans oferuje pełną gamę kabli i akcesorii dla całej infrastruktury lotniska.
|