|
Przewody aluminiowe ze wzmocnieniami ze stali lub kompozytów, przewody ze stopów aluminium oraz inne przewody napowietrzne. Obecnie przewody odporne na ciepło mogą być eksploatowane w temperaturach do 220°C bez zwiększania zwisu oraz przy zmniejszonych obciążeniach słupów linii napowietrznych. Nexans opracował także nową generację izolowanych przewodów napowietrznych.
Nexans dostarcza do coraz większej liczby sieci elektroenergetycznych na całym świecie wysokotemperaturowe przewody WN, umożliwiające przesyłanie większych mocy niż tradycyjne przewody napowietrzne. Oprócz tego, aby zapobiec kradzieży energii elektrycznej w Argentynie i Brazylii, Nexans zaprojektował koncentryczny kabel „przeciwkradzieżowy”, który pozwala na zaoszczędzenie do 15% traconej energii.
|