|
Ten asortyment produktów obejmuje kable kompaktowe, które są instalowane przy użyciu sprężonego powietrza do mikrokanałów. Nexans – Opticable oferuje szeroki asortyment mikrokabli od 2,4 mm (maksymalnie 4 włókna optyczne) do 6,4 mm (do 96 włókien). Kable te cechuje doskonała podatność na wdmuchiwanie, która została doceniona przez wielu europejskich operatorów telekomunikacyjnych.
Kable te są przystosowane do różnych podejść FTTX (sieci dostępowe, szafki doprowadzania włókien do ulic, włókien do krawężników, włókien do domów, xDSL, sieci prywatne, LAN, MAN itp.).
UWAGA: poprzedni kabel 96-rdzeniowy o zewnętrznej średnicy 7,2 mm (SP0977) został zastąpiony przez nowy kabel (SP1351) o średnicy zewnętrznej 6,4 mm (umożliwiający wdmuchiwanie kabla 96-rdzeniowego do mikrokanału 8/10 mm).
|