français
Assistance et Outils
Me Connecter
Je m'enregistre
Je recherche Ok
Plus...
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits et Solutions

Service client

Finance

Carrières

Infos Presse


LANmark-OF Zone Distribution box

Envoyer le lien print Contactez nous
LANmark-OF Zone Distribution box
  • Empty ZD box optical fiber
  • Suitable for direct termination or splicing.
LANmark-OF
Normes
Internationales  ISO/IEC 11801
Description

Application

  • Designed for the installation of zone wiring, fibre to the office and to the desk

 

Compatibility

Suitable for tight buffer cable (direct termination) or loose tube using splice tray

Compatible with all LANmark-OF accessories

Installation

The OF zone distribution box is easy to install in the ceiling, false floor or on the wall with four fixation points in the bottom plate.

To enter the cable there is a pre-perforated hole for a cable gland PG 16 foreseen, at the backside.

There is a fixation point for the Nexans splice tray.

Printed numbering system on the cover


 TOP
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Couleur White RAL 9002  
Caractéristiques dimensionnelles
Profondeur 200mm  
Hauteur (mm) 40,0mm  
Largeur 230mm  
Caractéristiques d'utilisation
Domaine d'application Intérieur  
Conditionnement Boîte  

 TOP
Recherche Paramétrique
Type de connecteur  
Nombre de raccords  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   1/1
Sélectionner tous les produits Code article Désignation du produit Type de connecteur Nombre de raccords
N521.630 LANmark-OF modular Zone distribution box empty LC 24
Ajouter aux favoris

 TOP
Informations complémentaires
Accessories ( to be ordered separately)
Modular Snap-in couplers

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2008   Notice Legale | Contactez nous | carte du site