|
Utilisation
De nouveaux essais européens, dit AD8, définissent désormais de façon plus sévère les performances des matériaux constitutifs des câbles H07RN8-F.
Ces câbles sont destinés aux câblages de machines transportables type pompes submergées mais également pour les pompes immergées.
La bonne tenue des matériaux de gainage aux huiles, graisses et produits chimiques permet à cette gamme de câbles un usage polyvalent.
Utilisables également dans les installations fixes, ils peuvent être adaptés également pour des systèmes d'évacuations.
Les câbles H07RN8-F sont conçus à partir de caoutchoucs synthétiques spécifiques à faible absorption d'eau et permettent ainsi d'être utilisé pour des applications et usages dits intensifs. L'emploi jusqu'à 1000V en courant alternatif est admis dans le cas d'installation fixe protégée et pour les connexions des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues.
Température maxi sur âme en fonctionnement normal +60°C et + 200°C en court circuit.
Application AD8 test cenelec 100 jours. Submersible - 10 m.
Pose
Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas ou le câble est enterré prévoir une protection mécanique complémentaire, goulotte, caniveau ...
Effort de traction
Maxi 15 N/mm² par rapport à la section des conducteurs ou 1000 N max sur le câble complet.
Assemblage
Conducteurs assemblés. Pour certaines constructions présence éventuelle d'élement de bourrage et de ruban de maintien.
Marquage
USE H07RN8-F N X ou G S
- N = nombre de conducteurs - X si câble sans conducteur Vert et Jaune
- G si câble Vert et Jaune - S = section du conducteur
Nota
Température maxi sur âme en fonctionnement normal
+60°C (dans tous les cas d'installation mobile )
+85°C (installation fixe et protégée )
+200°C en court circuit.
Les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C en régime permanent et une température maxi sur âme de 85°C. Pour des températures différentes, il faut appliquer des coefficients de corrections.
|