français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


U-1000 AR2V (industriels non armés)

Signet Imprimer Contactez-nous
U-1000 AR2V (industriels non armés) Câbles basse tension pour installation fixe, isolés XLPE et gainés PVC, âme Aluminium.
Normes
Nationales  NF C 32-321
Description

Utilisation

Les câbles industriels rigides Aluminium non armés U-1000 AR2V peuvent être utilisés dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.

Pose

Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois. Ces câbles peuvent être enterrés avec protection mécanique complémentaire.

Marquage

  • N (x ou G) S mm² U-1000 AR2V NF - USE N° Usine S.Y + Sans Pb

  • N = nombre de conducteurs
  • S = section en mm²
  • G = avec Vert/Jaune
  • x = sans Vert/Jaune

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Gaine extérieure PVC  
    Sans plomb Oui  
    Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
    Couleur de la gaine Noir  
    Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
    Nature de l'âme Aluminium  
    Avec neutre de section réduite Non  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
    Caractéristiques mécaniques
    Résistance mécanique aux chocs Bonne  
    Flexibilité du câble Rigide  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme 90°C  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
    Résistance aux intempéries Très bonne  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Résistance chimique Accidentelle  
    Etanchéité AD7  
    Conditionnement Longueur à la coupe  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Nombre de conducteurs  
    Section du conducteur  mm²
    Avec conducteur Vert / Jaune  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   32/32
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune
    10043987 01362120 U-1000 AR2V 1x120 longueur à la coupe 1 120 Non
    10043988 01362130 U-1000 AR2V 1x150 longueur à la coupe 1 150 Non
    10043989 01362140 U-1000 AR2V 1x185 longueur à la coupe 1 185 Non
    10043990 01362150 U-1000 AR2V 1x240 longueur à la coupe 1 240 Non
    10043991 01362160 U-1000 AR2V 1x300 longueur à la coupe 1 300 Non
    10044029 01362080 U-1000 AR2V 1x35 longueur à la coupe 1 35 Non
    10043992 01362170 U-1000 AR2V 1x400 longueur à la coupe 1 400 Non
    10043984 01362090 U-1000 AR2V 1x50 longueur à la coupe 1 50 Non
    10044014 01362190 U-1000 AR2V 1x630 longueur à la coupe 1 630 Non
    10043985 01362100 U-1000 AR2V 1x70 longueur à la coupe 1 70 Non
    10043986 01362110 U-1000 AR2V 1x95 longueur à la coupe 1 95 Non
    10057428 01362270 U-1000 AR2V 2x25 Rond câblé longueur à la coupe 2 25 Non
    10098424 01363001 U-1000 AR2V 2x35 Rond câblé longueur à la coupe 2 35 Non
    10043999 01362920 U-1000 AR2V 3x120+70 longueur à la coupe 4 120 Non
    10044000 01362940 U-1000 AR2V 3x150+70 longueur à la coupe 4 150 Non
    10044001 01362960 U-1000 AR2V 3x185+95 longueur à la coupe 4 185 Non
    10044002 01362970 U-1000 AR2V 3x240+95 longueur à la coupe 4 240 Non
    10057451 01362400 U-1000 AR2V 3x35 longueur à la coupe 3 35 Non
    10057430 01362490 U-1000 AR2V 3x50 longueur à la coupe 3 50 Non
    10043993 01362500 U-1000 AR2V 3x70 longueur à la coupe 3 70 Non
    10043997 01362890 U-1000 AR2V 3x70+50 longueur à la coupe 4 70 Non
    10044012 01362510 U-1000 AR2V 3x95 longueur à la coupe 3 95 Non
    10043998 01362900 U-1000 AR2V 3x95+50 longueur à la coupe 4 95 Non
    10057449 01362670 U-1000 AR2V 4G25 longueur à la coupe 4 25 Oui
    10057448 01362600 U-1000 AR2V 4G35 longueur à la coupe 4 35 Oui
    10057458 01362730 U-1000 AR2V 4x150 longueur à la coupe 4 150 Non
    10057440 01362750 U-1000 AR2V 4x240 longueur à la coupe 4 240 Non
    10057463 01362675 U-1000 AR2V 4x25 longueur à la coupe 4 25 Non
    10043983 01362680 U-1000 AR2V 4x35 longueur à la coupe 4 35 Non
    10043994 01362690 U-1000 AR2V 4x50 longueur à la coupe 4 50 Non
    10043995 01362700 U-1000 AR2V 4x70 longueur à la coupe 4 70 Non
    10043996 01362710 U-1000 AR2V 4x95 longueur à la coupe 4 95 Non
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments
    Repérage des conducteurs
    Repérage selon la HD 308 S2 «identification des conducteurs des câbles et cordons souples» à partir de janvier 2004 en France. Valable aussi pour certains câbles NF

    Nbr de conducteurs

    HD 308 S2 depuis janvier 2004

    Avec V/J (G)

    Sans V/J (X)

    1

    Noir (préférentiel)

    Noir (préférentiel)

    2

    Bleu + Noir

    Bleu + Brun

    3*

    Vert/Jaune + Bleu + Brun

    Brun + Noir + Gris

    3**

     

    Bleu + Brun + Noir 

    4

    Vert/Jaune + Brun + Noir + Gris

    Bleu + Brun + Noir + Gris

    5

    Vert/Jaune + Bleu+ Brun + Noir +Gris

    Bleu + Brun + Noir + Gris + Noir

    >  5

    Noir numérotés en blanc + 1 Vert/Jaune

    Noir numérotés en blanc

    *Pour les câbles sans Vert/Jaune avec une section > 4mm²

    **Pour les câbles sans Vert/Jaune avec une section de 1,5 & 2,5 mm²


     Haut
    U-1000 AR2V (industriels non armés)   Certificat de conformité (pdf) (314 kB)
    Homologation certificates

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site