|
Référence Nexans
|
Désignation du produit
|
Nbre conducteurs
|
Section
(mm²)
|
Avec conducteur Vert / Jaune
|
Avec neutre de section réduite
|
|
10048111
|
01248556
|
U-1000 R2V 10G1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
10
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10048120
|
01248557
|
U-1000 R2V 10G2.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
10
|
2,5
|
Yes
|
No
|
|
10045048
|
01074829
|
U-1000 R2V 10x1.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
10
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10046508
|
01343470
|
U-1000 R2V 12G1.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
12
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10114107
|
01248948
|
U-1000 R2V 12G1.5 Rond Massif en couronne de 50 m P1.2Km
|
12
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10114104
|
01248949
|
U-1000 R2V 12G1.5 Rond Massif en touret de 500 m P1Km
|
12
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10046513
|
01361400
|
U-1000 R2V 12G1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
12
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10049866
|
01343480
|
U-1000 R2V 12G2.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
12
|
2,5
|
Yes
|
No
|
|
10046514
|
01361410
|
U-1000 R2V 12G2.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
12
|
2,5
|
Yes
|
No
|
|
10048113
|
01248559
|
U-1000 R2V 14G1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
14
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10046510
|
01343670
|
U-1000 R2V 19G1.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
19
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10046515
|
01361500
|
U-1000 R2V 19G1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
19
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10049868
|
01343680
|
U-1000 R2V 19G2.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
19
|
2,5
|
Yes
|
No
|
|
10046516
|
01361510
|
U-1000 R2V 19G2.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
19
|
2,5
|
Yes
|
No
|
|
10043779
|
01360010
|
U-1000 R2V 1x 1.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km
|
1
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043699
|
01360013
|
U-1000 R2V 1x1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
1
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043721
|
01360050
|
U-1000 R2V 1x10 longueur à la coupe
|
1
|
10
|
Non
|
No
|
|
10013093
|
01360120
|
U-1000 R2V 1x120 longueur à la coupe
|
1
|
120
|
Non
|
No
|
|
10013092
|
01360130
|
U-1000 R2V 1x150 longueur à la coupe
|
1
|
150
|
Non
|
No
|
|
10043722
|
01360060
|
U-1000 R2V 1x16 longueur à la coupe
|
1
|
16
|
Non
|
No
|
|
10013059
|
01360140
|
U-1000 R2V 1x185 longueur à la coupe
|
1
|
185
|
Non
|
No
|
|
10043780
|
01360020
|
U-1000 R2V 1x2.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km
|
1
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10043700
|
01360023
|
U-1000 R2V 1x2.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
1
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10013071
|
01360150
|
U-1000 R2V 1x240 longueur à la coupe
|
1
|
240
|
Non
|
No
|
|
10012908
|
01360070
|
U-1000 R2V 1x25 longueur à la coupe
|
1
|
25
|
Non
|
No
|
|
10013411
|
01360160
|
U-1000 R2V 1x300 longueur à la coupe
|
1
|
300
|
Non
|
No
|
|
10012978
|
01360080
|
U-1000 R2V 1x35 longueur à la coupe
|
1
|
35
|
Non
|
No
|
|
10043701
|
01360030
|
U-1000 R2V 1x4 Rond Massif longueur à la coupe
|
1
|
4
|
Non
|
No
|
|
10013413
|
01360170
|
U-1000 R2V 1x400 longueur à la coupe
|
1
|
400
|
Non
|
No
|
|
10013072
|
01360090
|
U-1000 R2V 1x50 longueur à la coupe
|
1
|
50
|
Non
|
No
|
|
10014670
|
01360180
|
U-1000 R2V 1x500 longueur à la coupe
|
1
|
500
|
Non
|
No
|
|
10043720
|
01360040
|
U-1000 R2V 1x6 longueur à la coupe
|
1
|
6
|
Non
|
No
|
|
10014671
|
01094581
|
U-1000 R2V 1x630 longueur à la coupe
|
1
|
630
|
Non
|
No
|
|
10013073
|
01360100
|
U-1000 R2V 1x70 longueur à la coupe
|
1
|
70
|
Non
|
No
|
|
10012979
|
01360110
|
U-1000 R2V 1x95 longueur à la coupe
|
1
|
95
|
Non
|
No
|
|
10046517
|
01361600
|
U-1000 R2V 24G1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
24
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10046518
|
01361610
|
U-1000 R2V 24G2.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
24
|
2,5
|
Yes
|
No
|
|
10049858
|
01343690
|
U-1000 R2V 27G1.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
27
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10046519
|
01361640
|
U-1000 R2V 27G1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
27
|
1,5
|
Yes
|
No
|
|
10048125
|
01248561
|
U-1000 R2V 27G2.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
27
|
2,5
|
Yes
|
No
|
|
10087747
|
01248849
|
U-1000 R2V 2X10 en couronne de 100 m P1.2Km
|
2
|
10
|
Non
|
No
|
|
10087745
|
01248848
|
U-1000 R2V 2X10 en couronne de 50 m P1.2Km
|
2
|
10
|
Non
|
No
|
|
10087930
|
01248853
|
U-1000 R2V 2X16 en couronne de 50 m P0.9km
|
2
|
16
|
Non
|
No
|
|
10046494
|
01343000
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043879
|
01360211
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en couronne de 100 m P2.4Km
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043874
|
01360214
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en couronne de 200 m P2.4Km
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043883
|
01360212
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en couronne de 50 m P1.5Km
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10059895
|
01360210
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10059896
|
01360215
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en touret de 500 m P2Km
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043654
|
01360213
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en touret de 5000 m
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043702
|
01360216
|
U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
2
|
1,5
|
Non
|
No
|
|
10043747
|
01248761
|
U-1000 R2V 2x10 en touret de 1500 m
|
2
|
10
|
Non
|
No
|
|
10083086
|
01248774
|
U-1000 R2V 2x10 en touret de 250 m
|
2
|
10
|
Non
|
No
|
|
10043804
|
01360250
|
U-1000 R2V 2x10 en touret de 500 m P1Km
|
2
|
10
|
Non
|
No
|
|
10043725
|
01360253
|
U-1000 R2V 2x10 longueur à la coupe
|
2
|
10
|
Non
|
No
|
|
10043677
|
01360260
|
U-1000 R2V 2x16 en touret de 1000 m
|
2
|
16
|
Non
|
No
|
|
10083088
|
01248775
|
U-1000 R2V 2x16 en touret de 250 m
|
2
|
16
|
Non
|
No
|
|
10059917
|
01360264
|
U-1000 R2V 2x16 en touret de 500 m P1Km
|
2
|
16
|
Non
|
No
|
|
10043726
|
01360263
|
U-1000 R2V 2x16 longueur à la coupe
|
2
|
16
|
Non
|
No
|
|
10046495
|
01343010
|
U-1000 R2V 2x2.5 Rond Câblé longueur à la coupe
|
2
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10043880
|
01360221
|
U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en couronne de 100 m P2.4Km
|
2
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10059897
|
01360220
|
U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km
|
2
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10043655
|
01360223
|
U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en touret de 4000 m
|
2
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10091450
|
01248862
|
U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en touret de 500 m P2Km
|
2
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10043703
|
01360226
|
U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif longueur à la coupe
|
2
|
2,5
|
Non
|
No
|
|
10012956
|
01360270
|
U-1000 R2V 2x25 longueur à la coupe
|
2
|
25
|
Non
|
No
|
|
10012985
|
01360280
|
U-1000 R2V 2x35 longueur à la coupe
|
2
|
35
|
Non
|
No
|
|
10046496
|
01343020
|
U-1000 R2V 2x4 Rond Câblé longueur à la coupe
|
2
|
4
|
Non
|
No
|
|
10059898
Jusqu'à épuisement du stock
|
01360234
|
U-1000 R2V 2x4 Rond Massif en couronne de 200 m P1.2Km
|
2
|
4
|
Non
|
No
|
|
10043704
|
01360233
|
U-1000 R2V 2x4 Rond Massif longueur à la coupe
|
2
|
4
|
Non
|
No
|
|
10013038
|
01360290
|
U-1000 R2V 2x50 longueur à la coupe
|
2
|
50
|
Non
|
No
|
|
10043723
|
01360242
|
U-1000 R2V 2x6 en touret de 2000 m
|
2
|
6
|
Non
|
No
|
|